PI-TB
-
Module de base
2835943
Embase pour signaux sans sécurité intrinsèque, avec couteau de sectionnement et points tests
Embase pour signaux sans sécurité intrinsèque, avec couteau de sectionnement et points tests
Type de produit | Porte-modules |
Application | Élément de base |
Tension nominale UN | 250 V |
Intensité nominale IN | 4 A |
Dessin coté |
|
Largeur | 12,4 mm |
Hauteur | 145 mm |
Profondeur | 86,5 mm |
Profondeur NS 35/7,5 | 147 mm (avec fiche de couplage NS 35/7,5) |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Type d'isolant boîtier | PBT |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2835943 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK1XXX |
Product key | DKSXXX |
GTIN | 4017918911812 |
Poids par pièce (emballage compris) | 95,29 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 92,75 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: Non applicable) |
SCIP | d6322eb6-f159-4f80-8c1f-60cc422bdb92 |