PI-EX-IDS-I/I
-
Séparateur de signaux
2835613
Amplificateur-séparateur de sortie à sécurité intrinsèque, transparent HART. Isole et transmet les signaux 0/4 mA ... 20 mA à une charge (convertisseur I/P, vannes de réglage, affichages) en atmosphère explosible. Isolation galvanique à 3 voies (entrée/sortie/alimentation). Détection de défaut de ligne.
Informations détaillées concernant le produit
Conseil pour commander: | Le module électronique s'enfiche dans une embase. |
Type de produit | Amplificateur-séparateur |
Application | Sortie analogique |
Nombre de voies | 1 |
Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | < 1,2 W |
Réponse indicielle (10-90 %) | < 140 µs |
Coefficient de température max. | < 0,01 %/K |
Erreur de transmission max. | ≤ 0,1 % (de la déviation maximale (à 20 °C)) |
Isolation galvanique Entrée/sortie | |
Isolation galvanique | 375 V (Valeur de crête selon CEI/EN 60079-11) |
Isolation galvanique Entrée/alimentation | |
Tension d'essai | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolation galvanique Sortie/alimentation | |
Isolation galvanique | 375 V (Valeur de crête selon CEI/EN 60079-11) |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 20 V DC ... 35 V DC |
Courant max. absorbé | < 15 mA (pour 24 V DC/0 mA) |
< 48 mA (pour 24 V DC/20 mA) | |
Consommation de puissance | max. 1,2 W (pour 24 V DC/20 mA) |
Signal: Courant | |
Nombre d'entrées | 1 |
Signal d'entrée courant | 4 mA ... 20 mA |
0 mA ... 20 mA |
Signal | |
Description de la sortie | à sécurité intrinsèque |
Nombre de sorties | 1 |
Signal de sortie courant | 4 mA ... 20 mA |
0 mA ... 20 mA | |
Charge/charge de sortie Sortie courant | ≤ 800 Ω |
Ondulation de sortie (courant) | < 50 µAc-c (à 800 Ω) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Inductance max. Li | 0,1 mH |
Capacité max. Ci | 5 nF |
Tension de sortie max. Uo | 27,7 V |
Courant de sortie max. Io | 92 mA |
Puissance de sortie max. Po | 638 mW |
Tension maximale de sécurité Um | 250 V AC |
IIB (Les valeurs maximales doivent être exploitées soit uniquement comme capacités concentrées, soit uniquement comme inductances concentrées ou encore comme réactances du conducteur): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 15 mH / 658 nF |
IIB (Les valeurs maximales doivent également être exploitées comme capacités et inductances concentrées): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 1,9 mH / 295 nF |
Données relatives à la technique de sécurité | |
IIC (Les valeurs maximales doivent être exploitées soit uniquement comme capacités concentrées, soit uniquement comme inductances concentrées ou encore comme réactances du conducteur): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 1,2 mH / 80 nF |
IIC (Les valeurs maximales doivent également être exploitées comme capacités et inductances concentrées): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 0,4 mH / 64 nF |
Communication des données (dérivation) | |
Fonction HART | oui |
Protocoles supportés | HART transparent |
Affichage d'état | LED tension d'alimentation, PWR (verte) |
Dessin coté |
|
Largeur | 12,4 mm |
Hauteur | 145 mm |
Profondeur | 147 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | PBT et polyamide PA non renforcés |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C (cf. fiche technique) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
Certificat | PxCIF07ATEX2835613X |
UL, USA / Canada | |
Repérage | en cours |
EAC Ex | |
Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
Certificat | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
Normes | |
Normes/Prescriptions | Recommandation NAMUR NE 21 |
Référence | 2835613 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK1XXX |
Product key | DKSXXX |
GTIN | 4017918934149 |
Poids par pièce (emballage compris) | 119 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 113,4 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: Non applicable) |
SCIP | d109ec19-15cd-4e92-8c57-72189b7dc1d2 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2