MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC
-
Convertisseur de courant
2814731
Convertisseur de courant MCR, programmable et configurable, pour mesurer des courants continus, alternatifs ou déformés, avec sortie à relais ou à transistor, intensité d'entrée de 0 ... 0,2 A à 0 ... 11 A, non configuré
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Convertisseur de courant |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Défaut général | ≤ 1,5 % (Plage de température) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,2 W |
| Catégorie de mesure | III |
| Tension d'essai sortie/alimentation | 500 V AC (50 Hz, 60 s) |
| Tension d'essai entrée/sortie | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Tension d'essai entrée/alimentation | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle 33 V |
| Réponse indicielle (10-90 %) | 330 ms (AC) |
| 40 ms (DC) | |
| Coefficient de température typ. | < 0,025 %/K |
| Erreur de transmission max. | < 0,5 % (de la valeur nominale de la plage aux conditions nominales) |
| Tension d'isolement assignée | 300 V AC (par rapport à la terre) |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 20 V DC ... 30 V DC |
| Courant max. absorbé | < 50 mA (sans charge) |
| Mesure | |
| Nombre d'entrées | 3 |
| Configurable/programmable | oui, non configuré |
| Plage de courant d'entrée | 0 A AC/DC ... 11 A AC/DC (Surcharge permanente admise : 120 %) |
| Plage de mesure | 0 A AC/DC ... 1 A AC/DC |
| 0 A AC/DC ... 5 A AC/DC | |
| 0 A AC/DC ... 10 A AC/DC | |
| Plage de réglage courant d'entrée min. | 0 mA AC/DC ... 200 mA AC/DC |
| Plage de réglage courant d'entrée max. | 0 A AC/DC ... 11 A AC/DC |
| LSB: Courant | 1 µA (1 A) |
| 2 µA (2 A) | |
| 5 µA (5 A) | |
| 10 µA (10 A) | |
| 50 µA (50 A) | |
| 100 µA (100 A) | |
| Surintensité max. admissible | 2 x IN (permanent) |
| Courant de choc max. admissible | 20 x IN (1 s) |
| Plage de mesure de la fréquence | 15 Hz ... 400 Hz |
| Forme de la courbe | Courants continus, alternatifs ou déformés |
| Seuil de déclenchement | 2 % (de la valeur finale de la plage de mesure 1/5/10 A) |
| Commutation: Relais | |
| Type de contact | 1 inverseur |
| Matériau des contacts | AgSnO, plaqué or |
| Tension de commutation maximale | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| 250 V AC | |
| Intensité permanente limite | 50 mA (couche d'or en état, 30 V AC/ 36 V DC) |
| 2 A (Couche d'or endommagée, 250 V AC) | |
| Commutation: Transistor | |
| Courant de charge permanent | 80 mA (non protégée courts-circuits) |
| Plage de tension de sortie | 19 V ... 29 V (Tension d'alimentation - 1 V) |
| Plage de réglage du seuil | 1 % ... 110 % |
| Plage de réglage de la temporisation du temps d'amorçage | 0,1 s ... 20 s |
| Affichage d'état | LED (jaune) |
| Signal: Tension/courant | |
| Configurable/programmable | oui, non configuré |
| Signal de sortie tension | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 10 V ... 2 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 5 V ... 1 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Charge/charge de sortie Sortie tension | > 10 kΩ |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | < 500 Ω |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Affichage d'état | LED (verte) |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | < 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only | |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NS |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Normes/Prescriptions | CEI 61010-2-030 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2814731 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMMA33 |
| Product key | CMMA33 |
| GTIN | 4017918169282 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 203,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 149,08 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: ) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 559130c9-efe2-4ff8-9e29-a228cb04a43f |
Produits compatibles
Avantages
Réglage du commutateur DIP par le logiciel de configuration MCR/PI-CONF-WIN
Isolation 3 voies
Mesure de valeur efficace
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2