MCR-T-UI-NC
-
Les convertisseurs de température
2814100
Module MCR-T, convertisseur de température programmable, non configuré, pour capteurs à thermocouple ou de résistances thermométriques raccordés à 2, 3 ou 4 fils
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Temperature transmitter |
| Erreur typique due à la soudure froide | 1,5 K |
| Erreur maximale due à la soudure froide | ≤ 3 K |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,52 W |
| Tension d'essai entrée/sortie | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Tension d'essai entrée/alimentation | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Coefficient de température max. | ≤ 0,01 %/K |
| Coefficient de température typ. | 0,005 %/K |
| Erreur de transmission max. | ≤ 0,1 % (d'étendue maximum, ± 6 mV ou ± 12 µA à la sortie) |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC |
| Courant absorbé typique | 40 mA |
| Courant max. absorbé | ≤ 60 mA |
| Signal | |
| Signal d'entrée | Température |
| Mesure | |
| Configurable/programmable | oui, non configuré |
| Types de capteurs utilisables (RTD) | Capteurs Pt, Ni, Cu |
| Types de capteurs utilisables (TC) | U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK |
| Plage de mesure de la température | selon le type de capteur utilisé |
| Étendue de la plage de mesure de la température | min. 20 K (RTD, sauf CU10 - 100 K) |
| min. 50 K (TC, excepté type B 100 K) | |
| Plage de mesure de la température: Pt-Sensoren (DIN / SAMA) | -200 °C ... 850 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Ni-Sensoren (DIN / SAMA) | -60 °C ... 180 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Cu-Sensoren (SAMA) | -70 °C ... 500 °C (réglable) |
Plage de mesure de la température: Ni 1000 (Landris & Gyr) |
-50 °C ... 160 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Cu 50 | -50 °C ... 200 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Cu 53 | -50 °C ... 180 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: KTY 81-110 (Philips) | -55 °C ... 150 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1760 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1760 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Thermoelement Typ C | -18 °C ... 2316 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Thermoelement Typ W | -18 °C ... 2316 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Thermoelement Typ HK | -200 °C ... 800 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Pt 10 | -200 °C ... 850 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Pt 500 | -200 °C ... 850 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Pt 1000 | -200 °C ... 850 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Ni 10 | -60 °C ... 180 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Ni 100 | -60 °C ... 180 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Ni 500 | -60 °C ... 180 °C (réglable) |
| Plage de mesure de la température: Ni 1000 | -60 °C ... 180 °C (réglable) |
| Courant d’alimentation du capteur | 250 µA (Sonde thermométrique à résistance) |
| Plage de résistance linéaire | 0 Ω ... 8000 Ω (Librement réglable, étendue de la plage de mesure min. 100 Ω) |
| Plage de signal mV linéaire | -20 mV ... 2400 mV (librement réglable, étendue de la plage de mesure min. 10 mV) |
| Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
| Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
| Circuit de protection | Protection contre les transitoires |
| Protection antisurtension 30 V DC | |
| Fréquence: | |
| Configurable/programmable | non |
| Commutation: Transistor | |
| Description de la sortie | intensité max. 100 mA, commute la tension d'alimentation (non protégée contre les courts-circuits); verrouillée en cas de configuration sur mesure, sinon configurable librement à l'aide de MCR/PI-CONF-WIN |
| Courant de charge permanent | 100 mA |
| Plage de tension de sortie | 18 V DC ... 30 V DC (commute la tension d'alimentation, non protégé contre les courts-circuits) |
| Signal: Sortie tension / courant | |
| Configurable/programmable | oui, non configuré |
| Signal de sortie tension | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| Signal de sortie tension maximale | ± 12 V |
| Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Signal de sortie courant maximal | 24 mA |
| Plage de tension de sortie en cas de rupture de fil | -12 V ... 12 V |
| Plage de tension de sortie en cas de dépassement de la plage de mesure dans les deux sens | -12 V ... 12 V |
| Plage de courant de sortie en cas de rupture de fil | 0 A ... 24 mA |
| Plage de courant de sortie en cas de dépassement de la plage de mesure dans les deux sens | 0 A ... 24 mA |
| Charge/charge de sortie Sortie tension | ≥ 10 kΩ |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | ≤ 500 Ω |
| Ondulation | < 20 mVCC |
| Circuit de protection | Protection contre les transitoires |
| Résolution convertisseur D/A | ± 12 Bit |
| Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
| GL | |
| Repérage | DNV GL |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2814100 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DK1XXX |
| GTIN | 4017918139421 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 140,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 118,5 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: ) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
Produits compatibles
Avantages
Programmable à l’aide du logiciel MCR/PI-CONF-WIN
Avec sortie de couplage à transistor
Possibilité d'inverser la plage de signal de sortie
Pour thermomètres à résistance et thermocouples
Mesure de différentiel de température
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2