MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A
-
Adaptateur système
2811268
Huit convertisseurs de signaux MINI Analog avec mode de raccordement vissé peuvent être reliés à une commande en chaîne ouverte au moyen de l'adaptateur système, impliquant un travail de câblage et un risque d'erreur de câblage minimes.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Nombre de pôles | 16 |
| Nombre de voies | 8 |
| Possibilité de repérage | Repérage SS-ZB |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Capacité de charge | ≤ 1 A (par voie) |
| Résistance de passage | < 10 mΩ |
| Tension d'isolement assignée | 30 V AC |
| 50 V DC |
| Niveau des automates | |
| Connexion selon la norme | CEI 60603-13 |
| Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 16 |
| Cycles d'enfichage | ≥ 200 |
| Pas | 2,54 mm |
| Type de raccordement | Contact ressort |
| Nombre de pôles | 16 |
| Cycles d'enfichage | 10 |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 50,4 mm |
| Hauteur | 46,2 mm |
| Profondeur | 45,5 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Type d'isolant boîtier | PBT |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Homologation construction navale | |
| Repérage | GL EMC 2 D |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Résistance aux vibrations | ≤ 0,7g |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
| CEI 60664 A | |
| DIN VDE 0110 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2811268 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DK113Z |
| GTIN | 4046356152044 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 101,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 71,5 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
MINI MCR-SL-TB - Blocs de jonction simple 2811420
-
CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC - Adaptateur frontal 2321334
-
CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC - Adaptateur frontal 2321347
-
CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC - Adaptateur frontal 2321350
-
CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC - Adaptateur frontal 2321376
-
CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC - Adaptateur frontal 2321363
-
CABLE-40/2FLK16/23,0M/YUC - Adaptateur frontal 2902798
-
FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - Câble 2299291
-
FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - Câble 2299301
-
FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - Câble 2299330
-
FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - Câble 2299343
-
FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - Câble 2299356
-
FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - Câble 2299369
-
FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - Câble 2299372
Avantages
Pour max. 8 canaux
Plug & Play
Enfichabilité simplifiée sur les modules MINI Analog grâce à la connectique à raccordement vissé
Solution de câblage qui fait gagner du temps grâce à son concept d'enfichage unique
Réduit considérablement les travaux et les erreurs de câblage
Câblage système côté API
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2