MCR-VDC-UI-B-DC
-
Convertisseur de tension
2811116
Convertisseur de tension MCR pour tensions continues de 0..(+/-)20 V DC à 0..(+/-)660 V DC, signal de sortie (+/-)10 V/(+/-)20 mA
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de produit | Convertisseur de tension |
| Configuration | INTERBUS |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Fonctionnalité | |
| Configuration | INTERBUS |
| Etalonnage gain | ± 20 % |
| Etalonnage zéro | ± 20 % |
| Plage de mesure de la fréquence | 40 Hz ... 70 Hz |
| Fréquence limite (3 dB) | 40 Hz |
| Tension d'essai entrée/sortie | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Réponse indicielle (10-90 %) | 12 ms |
| Coefficient de température max. | < 0,015 %/K |
| Erreur de transmission max. | < 1 % (de la déviation maximale) |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Courant max. absorbé | < 50 mA |
| Mesure | |
| Description de l'entrée | Entrée ±550 V |
| Plage de tension d'entrée | -550 V DC ... 550 V DC |
| Tension d'entrée maximale | ± 660 V DC (sans mise à la terre) |
| ± 100 V DC (par rapport à la terre) | |
| Résistance d'entrée entrée tension | 550 kΩ |
| Forme d'impulsion | Tension continue |
| Mesure | |
| Description de l'entrée | Entrée ±370 V |
| Plage de tension d'entrée | -370 V DC ... 370 V DC |
| Résistance d'entrée entrée tension | 370 kΩ |
| Mesure | |
| Description de l'entrée | Entrée ±250 V |
| Plage de tension d'entrée | -250 V DC ... 250 V DC |
| Résistance d'entrée entrée tension | 250 kΩ |
| Mesure | |
| Description de l'entrée | Entrée ±170 V |
| Plage de tension d'entrée | -170 V DC ... 170 V DC |
| Résistance d'entrée entrée tension | 170 kΩ |
| Mesure | |
| Description de l'entrée | Entrée ±120 V |
| Plage de tension d'entrée | -120 V DC ... 120 V DC |
| Résistance d'entrée entrée tension | 120 kΩ |
| Mesure | |
| Description de l'entrée | Entrée ±80 V |
| Plage de tension d'entrée | -80 V DC ... 80 V DC |
| Résistance d'entrée entrée tension | 80 kΩ |
| Mesure | |
| Description de l'entrée | Entrée ±54 V |
| Plage de tension d'entrée | -54 V DC ... 54 V DC |
| Résistance d'entrée entrée tension | 54 kΩ |
| Mesure | |
| Description de l'entrée | Entrée ±36 V |
| Plage de tension d'entrée | -36 V DC ... 36 V DC |
| Résistance d'entrée entrée tension | 36 kΩ |
| Mesure | |
| Description de l'entrée | Entrée ±24 V |
| Plage de tension d'entrée | -24 V DC ... 24 V DC |
| Résistance d'entrée entrée tension | 24 kΩ |
| Signal: Sortie tension | |
| Signal de sortie tension | -10 V ... 10 V |
| Signal de sortie tension maximale | ± 15 V |
| Charge/charge de sortie Sortie tension | > 10 kΩ |
| Ondulation | < 50 mVCC |
| Signal: Sortie courant | |
| Signal de sortie courant | -20 mA ... 20 mA |
| Signal de sortie courant maximal | ± 30 mA |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | < 500 Ω |
| Ondulation | < 50 mVCC |
| Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | cULus |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Référence | 2811116 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | CMMB21 |
| GTIN | 4017918125394 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 157,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 155,2 g |
| Pays d'origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Plages de tension réglables
Signaux de sortie bidirectionnels
Isolation 3 voies
Étalonnage ZÉRO/GAIN ±20 %
Paramétrage sans outils des valeurs mesurées
Configuration Teach-in de la plage des valeurs mesurées
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2