MCR-VAC-UI-O-DC
-
Convertisseur de tension
2811103
Convertisseur de tension MCR pour tensions alternatives de 0..20 V AC à 0..440 V AC, signal de sortie 0..10 V/0(4)..20 mA
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Convertisseur de tension |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Etalonnage gain | ± 20 % |
| Etalonnage zéro | ± 20 % |
| Tension d'isolement assignée | 300 V DC |
| Plage de mesure de la fréquence | 45 Hz ... 400 Hz |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,8 W |
| Tension d'essai sortie/alimentation | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Tension d'essai entrée/sortie | 3,3 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Tension d'essai entrée/alimentation | 3,3 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Réponse indicielle (10-90 %) | 250 ms |
| Coefficient de température typ. | 0,02 %/K (50/60 Hz) |
| Erreur de transmission max. | < 1,5 % (de la déviation maximale) |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Courant max. absorbé | < 45 mA |
| Mesure | |
| Description de l'entrée | Entrée 0 V - 370 V |
| Configurable/programmable | oui |
| Plage de tension d'entrée | 0 V ... 370 V AC |
| Tension d'entrée maximale | 440 V (sans mise à la terre) |
| 250 V (par rapport à la terre) | |
| Résistance d'entrée entrée tension | 370 kΩ |
| Forme d'impulsion | Tension alternative |
| Mesure | |
| Description de l'entrée | Entrée 0 V - 250 V |
| Plage de tension d'entrée | 0 V ... 250 V AC |
| Résistance d'entrée entrée tension | 250 kΩ |
| Mesure | |
| Description de l'entrée | Entrée 0 V - 170 V |
| Plage de tension d'entrée | 0 V ... 170 V AC |
| Résistance d'entrée entrée tension | 170 kΩ |
| Mesure | |
| Description de l'entrée | Entrée 0 V - 120 V |
| Plage de tension d'entrée | 0 V ... 120 V AC |
| Résistance d'entrée entrée tension | 120 kΩ |
| Mesure | |
| Description de l'entrée | Entrée 0 V - 80 V |
| Plage de tension d'entrée | 0 V ... 80 V AC |
| Résistance d'entrée entrée tension | 80 kΩ |
| Mesure | |
| Description de l'entrée | Entrée 0 V - 54 V |
| Plage de tension d'entrée | 0 V ... 54 V AC |
| Résistance d'entrée entrée tension | 54 kΩ |
| Mesure | |
| Description de l'entrée | Entrée 0 V - 36 V |
| Plage de tension d'entrée | 0 V ... 36 V AC |
| Résistance d'entrée entrée tension | 36 kΩ |
| Mesure | |
| Description de l'entrée | Entrée 0 V - 24 V |
| Plage de tension d'entrée | 0 V ... 24 V AC |
| Résistance d'entrée entrée tension | 24 kΩ |
| Signal: Sortie tension | |
| Signal de sortie tension | 0 V ... 10 V |
| Signal de sortie tension maximale | 15 V |
| Charge/charge de sortie Sortie tension | > 10 kΩ |
| Ondulation | < 50 mVCC |
| Signal: Sortie courant | |
| Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Signal de sortie courant maximal | 30 mA |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | < 500 Ω |
| Ondulation | < 50 mVCC |
| Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C (pas de condensation) |
| Altitude | < 2000 m |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | cULus |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2811103 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMMB11 |
| Product key | CMMB11 |
| GTIN | 4017918125400 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 204,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 204,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
Avantages
Appareil en aval MACX MCR-VAC-(PT) 2906239 avec 8 plages de mesure de 0 V ... 20 V AC à 0 V ... 660 V AC, signaux de sortie : 0 V ... 10 V / 0 (4) mA ... 20 mA
Plages de tension réglables
Signaux de sortie bidirectionnels
Isolation 3 voies
Étalonnage ZÉRO/GAIN ±20 %
Paramétrage sans outils des valeurs mesurées
Configuration Teach-in de la plage des valeurs mesurées
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2