FL CAT5 FLEX
-
Câble d'installation
2744830
Au mètre, Câble d'installation, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), blindé, PUR exempt d'halogène, bleu lagon RAL 5021, 4 fils (2x2xAWG26/7, SF/UTP), coloris du fil: blanc/orange-orange, blanc/vert-vert, longueur de câble: Longueur au choix (1,0... 1000,0 m)
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données, au mètre |
Type de capteur | Ethernet |
Nombre de pôles | 4 |
Tension nominale UN | 48 V AC |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 100 Mbit/s |
Type de signal/catégorie | Ethernet CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s |
Longueur du câble | Longueur au choix (1,0... 1000,0 m) |
Ethernet [93E] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 43 kg/km |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type | Ethernet [93E] |
Structure du conducteur | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Durée du parcours du signal | 4,3 ns/m |
Vitesse du signal | 0,77 c |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,16 mm |
AWG ligne de signaux | 26 |
Section de câble | 2x 2x 0,14 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1 mm -0,2 mm |
Diamètre extérieur du câble | 5,75 mm ±0,15 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | bleu lagon RAL 5021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | Foam-Skin PE |
Fil, coloris | blanc/orange-orange, blanc/vert-vert |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Câblage total | 2 paires avec 2 masses de remplissage en direction de l'âme |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Résistance max. du conducteur | ≤ 284 Ω/km |
Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km |
Résistance de liaison | ≤ 5,00 mΩ/m (pour 20 MHz) |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 % (pour 1 ... 100 MHz) |
Capacité de la ligne | nom. 48 nF/km (à 800 Hz) |
Tension nominale câble | 50 Veff |
125 V (Valeur de crête, par pour courants forts) | |
Tension d'essai fil/fil | 1000 Veff |
Tension d'essai fil/blindage | 500,00 Veff |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 30 mm (câble, pose fixe) |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 78 mm (Câble, pose souple) |
Résistance à la traction | ≤ 50 N (brièvement) |
≤ 10 N (constant) | |
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 66 dB/m (pour 1 MHz) |
57 dB/m (pour 4 MHz) | |
52 dB/m (pour 10 MHz) | |
50 dB/m (pour 16 MHz) | |
47 dB/m (pour 20 MHz) | |
45 dB/m (pour 31,25 MHz) | |
40 dB/m (pour 62,5 MHz) | |
36 dB/m (pour 100 MHz) | |
Atténuation des interférences diaphoniques (ACR) | 6,57 dB/m (pour 1 MHz) |
5,64 dB/m (pour 4 MHz) | |
5,12 dB/m (pour 10 MHz) | |
4,89 dB/m (pour 16 MHz) | |
4,57 dB/m (pour 20 MHz) | |
4,34 dB/m (pour 31,25 MHz) | |
3,77 dB/m (pour 62,5 MHz) | |
3,31 dB/m (pour 100 MHz) | |
Effet d'écran | 0,028 dB/m (pour 1 MHz) |
0,06 dB/m (pour 4 MHz) | |
0,085 dB/m (pour 10 MHz) | |
0,115 dB/m (pour 16 MHz) | |
0,128 dB/m (pour 20 MHz) | |
0,162 dB/m (pour 31,25 MHz) | |
0,23 dB/m (pour 62,5 MHz) | |
0,29 dB/m (pour 100 MHz) | |
Résistance à la propagation des flammes | selon VDE 0482 partie 265-2-1 |
selon CEI 332-1 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 60 °C |
Référence | 2744830 |
Conditionnement | 1 m |
Commande minimum | 1 m |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1LEA |
Product key | AF1LEA |
GTIN | 4017918600501 |
Poids par pièce (emballage compris) | 40,24 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 40,24 g |
Numéro du tarif douanier | 85444993 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Connecteur RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connecteur RJ45 2744571
-
FL-PP-RJ45-SCC - Panneau de jonction 2901642
-
FL-PP-RJ45-SC - Panneau de jonction 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Panneau de jonction 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Panneau de jonction 2901646
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Séparateur de réseau 2313931
-
FL ISOLATOR 100-RJ/SC - Séparateur de réseau 2313928
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Séparateur de réseau 2313915
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Câble de réseau 2744827
-
FL CAT5 HEAVY - Câble de données 2744814
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Câble de réseau 2744843
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Panneau de jonction 2744610
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2