PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SP
-
Dispositif de commutation de sécurité
2702356
Dispositif de commutation de sécurité pour la surveillance des arrêts sans capteur sur les moteurs monophasés et triphasés jusqu'au SIL 3, catégorie 3, PL e, analyse à deux canaux de la tension résiduelle des moteurs à courant alternatif, à courant triphasé et à courant continu, bloc de jonction Push-in enfichable, largeur : 12,5 mm
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Dispositif de commutation de sécurité |
Application | Contrôleur d'arrêt |
Commande | à 2 canaux |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Durées | |
Temps d'enclenchement typique pour Us | < 1 s |
Temps de réponse | typ. 20 ms (avec une fréquence d'entrée de 50 Hz) |
Plage de temps de retard | 0,5 s ... 20 s ±1 % (K1, K2 paramétrable) |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Interfaces | sans capteur |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
400 V AC pour les voies de sectionnement entre (L1/L2/L3) et autres réseaux complets | |
690 V AC (pour les voies de sectionnement au sein de L1/L2/L3) | |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Isolation de base 4 kV : entre tous les réseaux complets et le boîtier Isolation de base 8 kV : entre L1 et L2 entre L1 et L3 entre L2 et L3 |
Séparation sûre, isolation renforcée 6 kV : entre A1/A2 et 13/14 entre MO/FO et 13/14 Séparation sûre, isolation renforcée 8 kV : entre L1/L2/L3 et A1/A2 entre L1/L2/L3 et MO/FO entre L1/L2/L3 et 13/14 |
|
Alimentation | |
Dénomination | A1/A2 |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -15 % / +10 % |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 50 mA |
Consommation de puissance US | typ. 1,2 W |
Courant transitoire | 5,6 A (Δt = 400 µs pour Us) |
Temps de filtrage | 1 ms (au niveau de A1 en cas de coupures de tension avec Us) |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle |
Protection contre inversions de polarité |
Mesure | |
Dénomination entrée | L1, L2, L3 |
Nombre d'entrées | 3 |
Signal d'entrée tension | max. 690 V AC/DC |
Fréquence de coupure | max. 3 kHz (pour des tensions > 2 VRMS) |
Courant absorbé | max. 0,35 mA |
Relais: Circuit à fermeture (13/14) | |
Description de la sortie | Contacts NO sécurisés |
Nombre de sorties | 1 (non temporisé) |
Type de contact | 1 circuit à fermeture |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation | min. 24 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Puissance de commutation | min. 72 mW |
Courant transitoire | min. 3 mA |
max. 5 A | |
Intensité permanente limite | 5 A |
Quadr. Courant cumulé | 25 A2 (tenir compte du derating) |
Fréquence de commutation | max. 0,1 Hz |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Fusible de sortie | 5 A gL/gG |
Signaler: M0, F0 | |
Nombre de sorties | 2 (TOR, PNP) |
Tension | 23 V DC (US - 1 V) |
Courant | max. 100 mA |
Courant d'appel maximum | 500 mA |
Protection contre les courts-circuits | oui |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Affichage d'état | 4 x LED Bi-Couleurs |
Largeur | 12,5 mm |
Hauteur | 116,6 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
Matériau du boîtier | PA |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 3 |
Performance Level (PL) | e (4 A DC13 ; 5 A AC15 ; 17520 cycles/an) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (4 A DC13 ; 5 A AC15 ; 17520 cycles/an) |
Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C (tenir compte du derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Hauteur d'utilisation | max. 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Choc | 15g |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,15 mm, 2g |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Voir courbe de derating |
Position de montage | vertical ou horizontal |
Référence | 2702356 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA241 |
Product key | DNA241 |
GTIN | 4055626133218 |
Poids par pièce (emballage compris) | 143,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 143,9 g |
Numéro du tarif douanier | 90328900 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371811 |
ECLASS-15.0 | 27371811 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
C-RCI 2,5/M4 - Cosse à œillet 3240023
-
C-RCI 2,5/M6 - Cosse à œillet 3240025
-
C-RCI 2,5/M8 - Cosse à œillet 3240026
-
C-RC 2,5/M3,5 DIN - Cosse à œillet 3240077
-
C-RC 2,5/M5 DIN - Cosse à œillet 3240079
-
C-RC 2,5/M6 DIN - Cosse à œillet 3240080
-
C-RC 2,5/M8 DIN - Cosse à œillet 3240081
-
C-RC 2,5/M10 DIN - Cosse à œillet 3240082
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
Avantages
Surveillance des moteurs monophasés et triphasés à courant alternatif ou courant continu
Aucun capteur supplémentaire requis
Temporisation réglable entre 0,5 s et 20 s
Seuil de commutation réglable entre 50 mV et 500 mV
1 circuit à fermeture, 2 sorties de signalisation TOR
Largeur de boîtier de seulement 12,5 mm
Jusqu'à la cat. 3/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2