PSR-MC62-2NO-1DO-24DC-SC
-
Relais de sécurité
2700574
Relais de sécurité pour commandes bimanuelles suivant la norme ISO 13851 type IIIC, jusqu'au SIL 3, catégorie 4, PL e, surveillance de la simultanéité < 0,5 s, 2 circuits de validation, US = 24 V DC, bloc de jonction à vis enfichable
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Relais de sécurité |
| Gamme de produits | PSRmini |
| Application | Commande bimanuelle |
| Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Durées | |
| Temps d'amorçage typique | < 50 ms |
| Temps de retombée typique | < 10 ms (pour commande via S12/S22) |
| < 5 ms (En cas d'interruption via A1, une désactivation applicative via A1/A2 n'est pas autorisée) | |
| Temps de réactivation | < 2 s (Temps de démarrage) |
| Temps de réarmement | < 500 ms |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 5,09 W (pour US = 30 V, IL² = 72 A²) |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
| 250 V AC | |
| Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Isolation de base 4 kV entre tous les circuits et le boîtier |
| Séparation sûre, isolation renforcée 6 kV : entre (A1, A2, S11, S12, S21, S22, S35, M1) et le circuit à fermeture (13/14) entre (A1, A2, S11, S12, S21, S22, S35, M1) et le circuit à fermeture (23/24) entre les circuits de fermeture entre eux |
|
| Alimentation | |
| Dénomination | A1/A2 |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 40 mA |
| Consommation de puissance US | typ. 0,96 W |
| Courant transitoire | typ. 20 A (Δt = 10 µs avec Us) |
| Temps de filtrage | 10 ms (Pour la logique. Au niveau de A1 en cas de coupures de tension avec Us ) |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle |
| Protection contre l'inversion de polarité pour la tension d'alimentation assignée du circuit de commande | |
| Numérique: Circuit de capteur (S12, S22) | |
| Description de l'entrée | Entrées de capteurs sécurisées |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Courant transitoire | < 10 mA (pour Us/Ix sur S12/S22) |
| Simultanéité | < 0,5 s |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
| Courant absorbé | < 4,2 mA (pour Us/Ix sur S12/S22) |
| Numérique: Circuit de rétroaction (S35) | |
| Description de l'entrée | non sécurisé |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Courant transitoire | < 5,5 mA (généralt. pour US) |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
| Tension sur les circuits d'entrée, de démarrage et de retour | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Courant absorbé | < 5,1 mA (généralt. pour US) |
| Relais: Circuits à fermeture (13/14, 23/24) | |
| Description de la sortie | Contacts NO sécurisés |
| Nombre de sorties | 2 (non temporisé) |
| Type de contact | 2 circuits de fermeture |
| Matériau des contacts | AgSnO2 (circuit à fermeture) |
| Tension de commutation | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Puissance de commutation | min. 60 mW |
| Courant transitoire | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Intensité permanente limite | 6 A |
| Quadr. Courant cumulé | 72 A2 (tenir compte du derating) |
| Fréquence de commutation | 0,1 Hz |
| Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
| Fusible de sortie | 6 A gL/gG (Contact NO) |
| Signaler: M1 | |
| Description de la sortie | PNP |
| non sécurisé | |
| Nombre de sorties | 1 (TOR, PNP) |
| Tension | 22 V DC (Us - 2 V) |
| Courant | max. 100 mA |
| Courant d'appel maximum | 500 mA (Δt = 1 ms avec Us) |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Technologie de raccordement | |
| enfichable | oui |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Affichage d'état | 5 x LED Bi-Couleurs |
| Largeur | 12,5 mm |
| Hauteur | 112,2 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Coloris | jaune |
| Matériau du boîtier | PA |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Catégorie d'arrêt | 0 |
| Classe de type | IIIC |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
| Catégorie | 4 (4 A DC13 ; 5 A AC15 ; 8760 cycles/an) |
| Performance Level (PL) | e (4 A DC13 ; 5 A AC15 ; 8760 cycles/an) |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (4 A DC13 ; 5 A AC15 ; 8760 cycles/an) |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -35 °C ... 60 °C (tenir compte du derating) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
| Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Choc | 15g |
| Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Repérage | Conformité CE |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Voir courbe de derating |
| Position de montage | vertical ou horizontal |
| Référence | 2700574 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNA181 |
| Product key | DNA181 |
| GTIN | 4046356966979 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 165,85 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 132,73 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001452 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Avantages
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1 et SIL 3 selon la norme EN CEI 62061
Type IIIC selon la norme ISO 13851
Largeur de boîtier de seulement 12,5 mm
2 circuits à fermeture, 1 sortie de signalisation TOR
Activation automatique
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2