ME PLC 40 PL S GY7035 - Cadre inséparable
2201497

Plaque d'insertion, pour montage sous le couvercle de design court, coloris : gris clair

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Montage sans outil
Disponible avec une largeur de 40 mm
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
En option avec connecteur de bus sur rail DIN et système de connecteur de puissance