UHV 50-AS/AS
-
Connecteur de puissance
2130017
Connecteur haute tension avec raccordement par boulon, section : 25 mm2 ... 50 mm2, AWG : 6 ... 1/0, largeur : 32 mm, couleur : gris
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Bloc de jonctions à tige filetée |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 50 mm² |
1er étage | |
Type de raccordement | Raccordement boulonné |
Longueur à dénuder | La longueur à dénuder dépend de la consigne du fabricant de cosses. |
Barre collectrice | 20 mm x 3 mm |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Int. nom. | 150 A |
Courant de charge maximal | 150 A (pour une section de conducteur de 50 mm²) |
Tension nominale | 1000 V |
Section nominale | 50 mm² |
Raccordement de la cosse DIN 46234:1980-03 | |
Connexion selon la norme | DIN 46234:1980-03 |
Section | 6 mm² ... 50 mm² |
Section AWG | (conversion selon CEI) |
Diamètre de l'œil | 10,5 mm |
Largeur | 18 mm |
Diamètre des boulons | 10 mm |
Filetage vis | M10 |
Couple de serrage | 25 ... 30 Nm |
Code couleur cosses annulaires : jaune | 6 mm² |
Connexion selon la norme | DIN 46235:1983-07 |
Section | 16 mm² ... 50 mm² |
Section AWG | (conversion selon CEI) |
Diamètre de l'œil | 10,5 mm |
Largeur | 22 mm |
Diamètre des boulons | 10 mm |
Filetage vis | M10 |
Couple de serrage | 25 ... 30 Nm |
Connexion selon la norme | DIN 46237:1970-07 |
Section | 6 mm² ... 6 mm² |
Section AWG | (conversion selon CEI) |
Diamètre de l'œil | 10,5 mm |
Diamètre des boulons | 10 mm |
Filetage vis | M10 |
Couple de serrage | 25 ... 30 Nm |
Dessin coté |
|
Largeur | 32 mm |
Coloris | gris |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | II |
Matériau isolant | PA |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 125 °C |
Essai de tension de choc | |
Résultat | Essai réussi |
Résultat | Essai réussi |
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
Tension témoin valeur de consigne | 2,2 kV |
Résultat | Essai réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Résistance mécanique | |
Résultat | Essai réussi |
Fixation sur le support | |
Profilé/support de fixation | NS 32/NS 35 |
Résultat | Essai réussi |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Résultat | Essai réussi |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accélération | 3,12g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Chocs | |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 30g |
Durée des chocs | 18 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 85 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 55 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 35/15 |
Référence | 2130017 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BE4112 |
Product key | BE4112 |
GTIN | 4017918052799 |
Poids par pièce (emballage compris) | 165,96 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 165,96 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | IN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
UHV 50-VS 2 - Barre de connexion 5030897
-
UHV 50-VS 3 - Barre de connexion 2130622
-
UHV -TP1 - Séparateur 2130402
-
UKH 50 EP - Profilé 3009228
-
SZS 1,2X8,0 VDE - Tournevis 1205082
-
SBS10:UNBEDRUCKT - Carte de marquage 1007248
-
AGK PT 4X6/M10 - Bloc de jonction de dérivation 1017448
-
AGK PT 8X6/M10 - Bloc de jonction de dérivation 1017450
-
C-RC 6/M10 DIN - Cosse à œillet 3240087
-
C-RC 10/M10 DIN - Cosse à œillet 3240092
-
C-RC 16/M10 DIN - Cosse à œillet 3240097
-
C-RC 25/M10 DIN - Cosse à œillet 3240102
-
C-RC 35/M10 DIN - Cosse à œillet 3240107
-
C-RC 50/M10 DIN - Cosse à œillet 3240112
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Profilé percé 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201015
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
-
ZB 10 CUS - Ruban de repérage ZB 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1053438
-
UC-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824605
-
UCT-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829623
-
E/AL-NS 32 - Butée 1201659
-
E/AL-NS 35 - Butée 1201662
-
CLIPFIX 15 - Butée 3022263
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
Avantages
Un large éventail d'accessoires, par exemple la barre pour interconnexion transversale, garantit un câblage clair et convivial des conducteurs jusqu'à 240 mm².
Il existe des modèles avec raccordement à cosse ou direct, ainsi que des modèles mixtes associant les deux modes.
Les connecteurs de puissance UHV... sont disponibles dans plusieurs variantes.
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2