cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-19920306Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Câblage sur le terrain | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
C | ||||
Câblage à l'usine | 50 V | 8 A | 24 - 16 |
Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 1,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 6, nombre de connexions: 6, gamme d'articles: FMC 1,5/..-STF, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton
Type de produit | Connecteur de plaque conductrice |
Gamme de produits | FMC 1,5/..-STF |
Ligne de produits | COMBICON Connectors S |
Type | Standard |
Nombre de pôles | 6 |
Pas | 3,5 mm |
Nombre de connexions | 6 |
Nombre de rangées | 1 |
Nombre de potentiels | 6 |
Type de fixation | Bride à vis |
Propriétés | |
Intensité nominale IN | 8 A |
Tension nominale UN | 160 V |
Résistance de contact | 1,6 mΩ |
Tension de référence (III/3) | 160 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 2,5 kV |
Tension assignée (III/2) | 160 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 2,5 kV |
Tension de référence (II/2) | 320 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 2,5 kV |
Technologie de raccordement | |
Type | Standard |
Système de connecteurs | COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5 |
Section nominale | 1,5 mm² |
Type de contact | Connecteur femelle |
Verrouillage | |
Mode de verrouillage | Verrouillage à vis |
Type de fixation | Bride à vis |
Couple de serrage | 0,3 Nm |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
Sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé | 0 ° |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
Gabarit a x b / diamètre | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,6 mm |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Données relatives aux embouts sans collier isolant | |
pince à sertir recommandée | 1212034 CRIMPFOX 6 |
embouts sans collier isolant, selon DIN 46228‑1 | Section : 0,25 mm²; Longueur: 7 mm |
Section : 0,34 mm²; Longueur: 7 mm | |
Section : 0,5 mm²; Longueur: 8 mm ... 10 mm | |
Section : 0,75 mm²; Longueur: 8 mm ... 10 mm | |
Section : 1 mm²; Longueur: 8 mm ... 10 mm | |
Section : 1,5 mm²; Longueur: 10 mm | |
Données relatives aux embouts avec collier isolant | |
pince à sertir recommandée | 1212034 CRIMPFOX 6 |
embouts avec collier isolant, selon DIN 46228‑4 | Section : 0,14 mm²; Longueur: 8 mm |
Section : 0,25 mm²; Longueur: 8 mm ... 10 mm | |
Section : 0,34 mm²; Longueur: 8 mm ... 10 mm | |
Section : 0,5 mm²; Longueur: 8 mm ... 10 mm | |
Section : 0,75 mm²; Longueur: 10 mm |
Indication de matériau - contact | |
Remarque | Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Matériau de contact | Alliage de Cu |
Qualité de surface | étamé par trempage à chaud |
Surface métallique point de connexion (couche supérieure) | Etain (4 - 8 µm Sn) |
Surface métallique zone de contact (couche supérieure) | Etain (4 - 8 µm Sn) |
Indication de matériau - boîtier | |
Coloris (Boîtiers) | vert (6021) |
Matériau isolant | PA |
Groupe d'isolant | I |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12 | 850 |
Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13 | 775 |
Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2 | 125 °C |
Indications sur les matériaux - Elément d'actionnement | |
Coloris (Élément d'actionnement) | orange (2003) |
Matériau isolant | PBT |
Groupe d'isolant | IIIa |
IRC selon CEI 60112 | 275 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Dessin coté |
|
Pas | 3,5 mm |
Largeur [w] | 31,3 mm |
Hauteur [h] | 7,75 mm |
Longueur [l] | 21,9 mm |
Bride | |
Couple de serrage | 0,3 Nm |
Raccordement du conducteur | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Résultat | Essai réussi |
Connexions et déconnexions répétées | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle de traction | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Section de conducteur/type de conducteur/effort de traction, valeur nominale/réelle | 0,2 mm² / rigide / > 10 N |
0,2 mm² / souple / > 10 N | |
1,5 mm² / rigide / > 40 N | |
1,5 mm² / souple / > 40 N | |
Forces d'enfichage et de retrait | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Résultat | Essai réussi |
Nombre de cycles | 25 |
Force d'enfichage par pôle env. | 9 N |
Force de retrait par pôle env. | 7 N |
Résistance des inscriptions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Résultat | Essai réussi |
Polarisation et détrompage | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle visuel | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle des dimensions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Résultat | Essai réussi |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accélération | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Essai de durée de vie | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tension de tenue aux chocs au niveau de la mer | 2,95 kV |
Résistance de passage R1 | 1,6 mΩ |
Résistance de passage R2 | 1,7 mΩ |
Nombre de cycles d'enfichage | 25 |
Contrôle climatique | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Sensibilité à la corrosion | 0,2 dm3 SO2 sur 300 dm3/40 °C/1 cycle |
Sensibilité à la chaleur | 100 °C/168 h |
Tension de tenue aux courants alternatifs | 1,39 kV |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 30g |
Durée des chocs | 18 ms |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C (en fonction de la courbe de derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Essai thermique | Groupe d'essais C | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Nombre de pôles testé | 20 |
Résistance d'isolement | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Résistance d'isolement pôles voisins | > 5 MΩ |
Cycles de température | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Résultat | Essai réussi |
Distances dans l'air et lignes de fuite | | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Groupe d'isolant | I |
Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tension d'isolement assignée (III/3) | 160 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 2,5 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3) | 1,5 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/3) | 2 mm |
Tension d'isolement assignée (III/2) | 160 V |
Tension de choc assignée (III/2) | 2,5 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2) | 1,5 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/2) | 1,5 mm |
Tension d'isolement assignée (II/2) | 320 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 2,5 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2) | 1,5 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (II/2) | 1,6 mm |
Type de conditionnement | emballé dans un carton |
Référence | 1966130 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | AABFAB |
Product key | AABFAB |
GTIN | 4017918943325 |
Poids par pièce (emballage compris) | 4,29 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 4,25 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Câblage sur le terrain | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
C | ||||
Câblage à l'usine | 50 V | 8 A | 24 - 16 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,077 kg CO2e |