UVKB 4-FS/FS(2,8)TP(2,4)1234/L
-
Blocs de jonction simple
1953541
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, 1er étage, type de raccordement: Raccordement par clips, Section de référence: 4 mm2, section: 0,5 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Bloc de jonction hybride |
Nombre de connexions | 8 |
Nombre de rangées | 2 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
Nombre de raccordements par étage | 8 |
Section nominale | 4 mm² |
1er étage | |
Type de raccordement | Raccordement par clips |
Dimensions des picots TERMI-POINT | 2,4 x 0,8 mm |
Position du picot TERMI-POINT | horizontal |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Section du conducteur AWG | 20 ... 10 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 20 ... 10 (conversion selon CEI) |
Int. nom. | 32 A (dépend du clip) |
Courant de charge maximal | 32 A (dépend du clip) |
Tension nominale | 800 V (L'indication de la valeur de la tension pour les connexions à clips selon EN 61210 dépend notamment de la grandeur nominale, du matériau et de l'isolant du clip ainsi que de la section du conducteur.) |
Section nominale | 4 mm² |
Largeur | 6,2 mm |
Largeur de couvercle | 2,2 mm |
Coloris | gris |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Référence | 1953541 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | BE511X |
GTIN | 4017918322465 |
Poids par pièce (emballage compris) | 17,06 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 17,06 g |
Pays d'origine | PL |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
ISSBI 10- 6 - Pont 0301505
-
FBI 100- 6 - Pont de jonction 0201650
-
FBI 10- 6 - Pont de jonction 0203250
-
FBI 20- 6 - Pont de jonction 0201867
-
D-UVKB 4 - Flasque d'extrémité 1920024
-
TS-K - Séparateur 1302215
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Carte de marquage 1007222
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Profilé percé 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
-
ZB 6 CUS - Ruban de repérage ZB 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1051430
-
UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824589
-
UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829602
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
-
PSBJ 3/13/4 - Bornier de test 0201304
-
PSB 3/10/4 - Bornier de test 0601292
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Connecteur 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Connecteur 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Connecteur 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Connecteur 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Connecteur 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Connecteur 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Connecteur 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Connecteur 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Connecteur 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Connecteur 3240056
-
PT/FS 2,8 - Manchon isolant 1406700
-
PT/FS 6,3 - Manchon isolant 0604707
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2