DFK-PC 4/ 8-G-7,62-FS4,8 - Embase traversante
1861219

Embase traversante, section nominale: 4 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 15 A, tension de référence (III/2): 400 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 8, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 8, nombre de connexions: 8, gamme d'articles: DFK-PC 4/..-G -FS4,8, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement par clips, montage: Montage direct, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON PC 4, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Le raccordement par clips, peu encombrant et normalisé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Le raccordement de câble sur la face intérieure de l'appareil permet un positionnement flexible de la traversée de paroi