HC-B 24-ESTS
-
Élément de contact
1771749
Isolant mâle HEAVYCONNEC, série B24, 24 pôles, raccordement vissé
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Pour boîtiers HC-B24 |
Instructions de montage | Pour boîtier de type B16 / B32. Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
Type de produit | Élément de contact à polarité fixe |
Type | B24 |
Nombre de pôles | 24 |
Enfichable | 24+PE |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Dessin coté |
|
Largeur | 34 mm |
Hauteur | 35,5 mm |
Longueur | 111 m |
Technologie de raccordement | |
Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
Connexion selon la norme | CEI / EN |
Raccordement du conducteur | |
Section raccordable | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (concerne les conducteurs souples avec embouts) |
0,5 mm² ... 4 mm² (Vis PE) | |
Section raccordable AWG | 20 ... 14 |
20 ... 12 (Vis PE) | |
Couple de serrage | 0,5 Nm |
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 7 mm |
Tension de référence (III/3) | 500 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Courant de référence | 16 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Ag |
Matériau de porte-contacts | PA |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
Spécifications concernant l'exécution et les essais | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
CEI 60664-1, DIN CEI 60512 | |
CEI 60352 | |
Essais | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
CEI 60664-1, DIN CEI 60512 | |
CEI 60352 |
Référence | 1771749 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | AF7ABC |
GTIN | 4017918036461 |
Poids par pièce (emballage compris) | 137,98 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 135,45 g |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2