HC-B 16-EBUZ
-
Élément de contact
1687901
Boîtier pour connecteur femelle HEAVYCONNEC pour boîtier B16, 16 contacts, raccordement à ressort
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Pour boîtiers HC-B16 |
Instructions de montage | Pour boîtier de type B16 / B32. Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
Type de produit | Élément de contact à polarité fixe |
Série | HC-B |
Type | B16 |
B32 | |
Nombre de pôles | 16 |
Enfichable | 16+PE |
Numérotation des contacts | 1 - 16 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Dessin coté |
|
Largeur | 34 mm |
Hauteur | 37,5 mm |
Longueur | 84,5 mm |
Technologie de raccordement | |
Technologie de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Raccordement du conducteur | |
Section raccordable | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section raccordable AWG | 26 ... 14 |
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 8 mm ±1 mm |
Tension de référence (III/3) | 500 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Courant de référence | 16 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Ag |
Matériau de porte-contacts | PC |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
Référence | 1687901 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | AF7ABC |
GTIN | 4017918849610 |
Poids par pièce (emballage compris) | 92,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 92,5 g |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
HC-B-3PE - Multiplicateur PE 1644326
-
CP-HC - Languette de détrompage 1686478
-
HC-CBU - Élément de codage 1676860
-
HC-CB - Cheville de détrompage 1772722
-
HC-B-ZG - Collier antitraction 1685327
-
HC-B-ZS - Collier antitraction 1685330
-
HC-CST - Élément de codage 1676857
-
HC-SMP 125-B16-AMQ - Support de montage pour rail DIN 1660973
-
HC-B 24-ADP-B 16-GY - Plaque d'adaptation 1660449
-
HC-B 16-ANDOCK - Cadre d'arrimage 1586138
-
HC-SMR-B16 - Support de montage pour rail DIN 1687972
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2