HC-D 25-ESTC-R
-
Élément de contact
1679472
Isolant mâle HEAVYCONNEC, série D25, 25 pôles, raccordement serti, contacts roulés
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | pour boîtier HC-D25, contacts à sertir CK1,6-ER (contacts à sertir non compris dans la livraison) |
Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. |
Les connecteurs ne doivent être enfichés que hors charge/tension. |
Type de produit | Élément de contact à polarité fixe |
Série | HC-D |
Type | D25 |
D50 | |
Nombre de pôles | 25 |
Enfichable | 25+PE |
Type de matériau du contact | roulés |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Dessin coté |
|
Largeur | 22,7 mm |
Hauteur | 34 mm |
Longueur | 73 mm |
Distance horizontale entre les trous de perçage | 66 mm |
Distance verticale entre les trous de perçage | 16 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Diamètre de contact | 1,6 mm |
Technologie de raccordement | |
Technologie de raccordement | Raccordement à sertir |
Connexion selon la norme | CEI / EN |
Raccordement du conducteur | |
Section raccordable | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section raccordable AWG | 26 ... 16 |
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 3 mm +0,5 mm (0,14 mm² ... 0,5 mm²) |
3,5 mm +1 mm (0,5 mm² ... 1,5 mm²) |
Tension de référence (III/3) | 250 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Courant de référence | 10 A |
Tension d'essai | 4 kV AC |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Ag (alternative Au) |
Matériau de porte-contacts | PC |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
Spécifications concernant l'exécution et les essais | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
CEI 60664-1, DIN CEI 60512 | |
CEI 60352 | |
Essais | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
CEI 60664-1, DIN CEI 60512 | |
CEI 60352 |
Référence | 1679472 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | AF7ABE |
GTIN | 4017918163709 |
Poids par pièce (emballage compris) | 39,59 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 39,59 g |
Pays d'origine | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121522 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
HC-CST - Élément de codage 1676857
-
HC-CBU - Élément de codage 1676860
-
HC-CB - Cheville de détrompage 1772722
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Contact à sertir 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Contact à sertir 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contact à sertir 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Contact à sertir 1004382
-
CK1,6-ED-ST-POF - Contact mâle 1884995
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2