VS-A-F-IP67-BK
-
Cadre
1658668
Cadre de montage, IP67, pour système Freenet, pour découpe de montage ronde, avec joint, sans vis de fixation, coloris : noir
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Cadre |
Application | Freenet |
Type | Version 6 |
Nombre de pôles | 8 |
Enfichable | RJ45 |
Nombre de prises | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Degré de pollution | 2 |
Support de transmission | Cuivre |
Dessin coté |
|
Largeur | 36 mm |
Hauteur | 36 mm |
Profondeur | 27,5 mm |
Longueur | 27,6 mm |
Coloris | noir |
Matériau | Plastique |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du joint, joint plat | NBR |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau de surface du boîtier | PA, gris clair |
Matériau de surface du contact | Au/Ni |
Matériau de porte-contacts | Polyester GF |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 1000 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65/IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Type de montage | Montage sur face avant |
Référence | 1658668 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 5 Unité(s) |
Clé de vente | ABNNDA |
Product key | ABNNDA |
GTIN | 4046356163200 |
Poids par pièce (emballage compris) | 6,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 5,73 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440392 |
ECLASS-15.0 | 27440392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
VS-08-SD-F - Capot de protection 1652606
-
VS-08-BU/BU-RJ45-F - Prolongateur RJ45 1405617
-
VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - Isolant femelle RJ45 1652936
-
VS-08-BU-RJ45-6-F/PK - Isolant femelle RJ45 1652949
-
VS-SCRJ-GOF-BU/BU - Isolant femelle SC-RJ 1652978
-
VS-04-BUA-BUB-F/IP67 - Isolant femelle USB 1653838
-
VS-04-BUA-FK-F/IP67 - Isolant femelle USB 1653854
-
VS-04-BUB-FK-F/IP67 - Isolant femelle USB 1653867
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Isolant femelle RJ45 1418984
-
CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Prolongateur RJ45 1086111
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2