VC-AR3/4M-S6666-SET - Kit d'isolants pour contacts
1607370

Kit d'isolants pour contacts, Famille d'articles: VARIOCON, design: VC3, nombre de pôles: 24, section de fil min.: 0,14 mm2, section de fil max.: 1,5 mm2, tension de référence: 250, courant de référence: 10 A, L'enfichage et le retrait des connecteurs ne doit se faire que hors tension.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Technique MINICONNEC éprouvée
Branchement universel
Détrompage contre les inversions