HC-B 24-SMQ-84/O1M32
-
Boîtier
1604836
Embase en saillie HEAVYCONNEC B24, avec étrier transversal, hauteur 84 mm, avec manchon 1x M32
Embase en saillie HEAVYCONNEC B24, avec étrier transversal, hauteur 84 mm, avec manchon 1x M32
Généralités | pour éléments de contact HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M |
Type de produit | Boîtier avec verrouillage à étrier |
Type de boîtier | Embase en saillie |
Application | Standard |
Type | B24 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Type de presse-étoupe | 1x M32 |
Blindé | non |
Sortie du câble | latérale |
Raccordement à filetage Pg | sans |
Dessin coté |
|
Largeur | 57 mm |
Hauteur | 84 mm |
Longueur | 144 mm |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau de surface du boîtier | Revêtement par poudre, gris |
Matériau de l'étrier de verrouillage | Acier inoxydable, poignée : PA |
Caractéristiques mécaniques | |
Type de presse-étoupe | 1x M32 |
Type de verrouillage | Étrier |
Instructions de montage | pour demi-raccordements vissés et raccordements vissés complets |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
Référence | 1604836 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | AF7AAC |
GTIN | 4017918882778 |
Poids par pièce (emballage compris) | 513,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 513,7 g |
Pays d'origine | DE |
ECLASS-13.0 | 27440202 |
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |