HCC 4-FC - Isolant femelle
1600030

Isolant femelle, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 13,5 A, nombre de connexions: 10, nombre de pôles: 10, type de raccordement: Raccordement à sertir, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: vissage direct, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Dispositif antitraction robuste pour les éléments mâles et femelles
Protection contre les contacts accidentels avec les doigts, même en position non inséré