HC-Q 12-I-CT-F
-
Élément de contact
1409419
Isolant femelle HEAVYCONNEC, série Q12, 12 pôles, raccordement serti, avec possibilité de détrompage
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Pour boîtier de type D7, contacts à sertir CK1,6-ED (contacts à sertir non compris dans les fournitures) |
Instructions de montage | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
Élément de contact avec vis d'étanchéité IP65 incluse |
Type de produit | Élément de contact à polarité fixe |
Série | HC-Q |
Type | D7 |
Nombre de pôles | 12 |
Enfichable | 12+PE |
Numérotation des contacts | 1 - 12 |
Type de matériau du contact | tourné |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Dessin coté |
|
Hauteur | 43,1 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Diamètre de contact | 1,6 mm |
Technologie de raccordement | |
Technologie de raccordement | Raccordement à sertir |
Raccordement du conducteur | |
Section raccordable | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section raccordable AWG | 26 ... 14 |
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 8 mm |
6 mm (2,5 mm²) |
Tension de référence (III/3) | 400 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Courant de référence | 12 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Ag (alternative Au) |
Matériau de porte-contacts | PC |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
Référence | 1409419 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | AF7ABJ |
GTIN | 4046356701778 |
Poids par pièce (emballage compris) | 14 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 14 g |
Pays d'origine | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
CK1,6-ED-BU-POF - Contact femelle 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Contact à sertir 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Contact à sertir 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Contact à sertir 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Contact à sertir 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Contact à sertir 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Contact à sertir 1663446
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Contact à sertir 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Contact à sertir 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Contact à sertir 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Contact à sertir 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Contact à sertir 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Contact à sertir 1674985
-
CRIMPFOX-TC 4 - Pince à sertir 1212113
Avantages
Détrompage en quelques secondes à l'aide de profilés en plastique
16 possibilités de détrompage sans perte d'un emplacement de contact
Élément de contact avec vis d'étanchéité IP65 incluse
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2