OTTA 2,5-PE - Bloc de jonction pour conducteur de protection
0790556

Bloc de jonction pour conducteur de protection, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement boulonné, type de fixation: M3, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles