UK 35 TEILBESTUECKT
-
Blocs de jonction simple
0711399
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 150 A, nombre de connexions: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,75 mm2 - 50 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | Le bloc de jonction n'a qu'une vis |
Type de produit | Bloc de jonction de traversée |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
Nombre de raccordements par étage | 1 |
Etage 1 en haut 1 en bas 1 | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M6 |
Couple de serrage | 3,2 ... 3,7 Nm |
Longueur à dénuder | 16 mm |
Gabarit | B9 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,75 mm² ... 50 mm² |
Section du conducteur AWG | 18 ... 1/0 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 18 ... 2 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 0,75 mm² ... 16 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 0,75 mm² ... 10 mm² |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,75 mm² ... 10 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,75 mm² ... 6 mm² |
Int. nom. | 150 A |
Courant de charge maximal | 150 A (pour une section de conducteur de 50 mm²) |
Tension nominale | 1000 V |
Connexion selon la norme | CEI/EN 60079-7 |
Désignation du certificat de contrôle | IECEx KEM 06.0029U / KEMA 98ATEX1786 U |
Section de conducteur rigide | 0,75 mm² ... 50 mm² |
Section du conducteur AWG | 18 ... 1 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Courant de charge maximal | 147 A (pour une section de conducteur de 50 mm²) |
118,5 A (pour une section de conducteur de 35 mm²) | |
Tension nominale | 690 V |
Largeur | 16 mm |
Coloris | gris |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
CEI/EN 60079-7 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Référence | 0711399 |
Conditionnement | 25 Unité(s) |
Commande minimum | 25 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | BE1211 |
Product key | BE1211 |
GTIN | 4017918320614 |
Poids par pièce (emballage compris) | 55,488 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 48,964 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBI 3-15 - Pont de jonction 0201278
-
EB 2-15 - Pont d'insertion 0203166
-
EB 10-15 - Pont d'insertion 0205135
-
EB 2-15 K/UK 35 - Pont d'insertion 0205119
-
EB 3-15 K/UK 35 - Pont d'insertion 0205106
-
EB 10-15 K/UK 35 - Pont d'insertion 0205096
-
SBH 2-15 - Barre de pontage 0205232
-
FBI 2-15 IB - Pont de jonction 3057319
-
FBI 3-15 IB - Pont de jonction 3057322
-
WS 5-15 - Etiquette d'avertissement 1004445
-
WS 4-15 - Etiquette d'avertissement 1004241
-
EA 11 - Cache 1024263
-
STL 35/10 - Pont réducteur 0204084
-
STL 35/ 5 - Pont réducteur 0204107
-
STL 35/16 - Pont réducteur 0204097
-
TS-K - Séparateur 1302215
-
TP-UK 35 - Séparateur 3008096
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Profilé percé 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 0811972
-
ZB 15 CUS - Ruban de repérage ZB 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 0811998
-
PS-MT - Fiche de test 0311647
-
PS-IH WH - Manchon isolant 0311566
-
PS-IH RD - Manchon isolant 0311579
-
PS-IH BU - Manchon isolant 0311582
-
PS-IH YE - Manchon isolant 0311595
-
PS-IH GN - Manchon isolant 0311605
-
PS-IH GY - Manchon isolant 0311621
-
PS-IH BK - Manchon isolant 0311634
-
PS-IH VT - Manchon isolant 0311618
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
-
PSB 6/5/6 - Bornier de test 0205290
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2