CSA
Identifiant de lhomologation: 13631cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-19900730Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 15 A | 28 - 12 |
Bloc de jonction de traversée de panneau, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Connexion à souder/à languettes pour clips, nombre de pôles: 1, courant de charge: 18 A, section: 0,2 mm2 - 4 mm2, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 90 °, largeur: 6 mm, coloris: gris
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 15 A | 28 - 12 |