FTP-3/6S - Connecteur d'essai
3069959

section
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Connecteur d'essai, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 6, Section de référence: 2,5 mm2, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et gain de temps grâce au regroupement fonctionnel des commutations
Gain de place grâce aux alvéoles pour fiches test déportées
Réalisation d'économies grâce à la structure modulaire soigneusement pensée et à l'utilisation des accessoires standardisés CLIPLINE complete
Le court-circuitage automatique du convertisseur et la protection contre les contacts fortuits
offrent une sécurité optimale lors de la mesure
Le robuste contact de commutation intégré est conçu pour répondre aux exigences les plus élevées, l'utilisation de matériaux de haute qualité assurant un transfert fiable des courants de signaux même après de nombreuses manipulations
Sécurité maximale avec le court-circuit capacitif et automatique du convertisseur