TCP 5A
-
Disjoncteur de protection d'appareils thermique
1538622
Disjoncteur thermique à 1 canal pour la protection des récepteurs sur 250 V AC / 72_V_DC en cas de surcharge. Pour l'installation sur les blocs de jonction porte-fusible et les interfaces pour fusible à lame plate de forme C selon la norme ISO 8820-3. Avec une intensité nominale fixe : 5 A
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Remise en service rapide sans pièce détachée après une panne grâce la capacité de redémarrage
Rééquipement facile des installations avec des fusibles plats automobiles grâce à un modèle de connecteur identique
Déverrouillage de l'installation en cas de maintenance via l'interrupteur intégré