ST 4-FSI/C-LED 24 - Bloc de jonction-fusibles
3036505

Bloc de jonction porte-fusible avec voyant, se monte sur profilé NS 35, pour coupe-circuits automatiques, pas : 8,2 mm, coloris : noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Variantes avec affichage lumineux pour signaler le déclenchement d'un fusible
Le bloc de jonction porte-fusible ST 4-FSI/C reçoit les fusibles plats selon ISO/DIS 8820/DIN 72581-3 ou, au choix, le disjoncteur thermique TCP .../DC 32 V.