Les connecteurs à raccordement rapide SUBCONNEC PLUS avec raccordement M12 assurent une installation parfaite des systèmes de bus, grâce à l'utilisation de composants intégralement contrôlés tels que les câbles et les connecteurs de raccordement. Grâce à un concept de boîtier innovant, au poids léger, vous disposez de la meilleure protection mécanique contre les intempéries. Les connecteurs à raccordement rapide sont ainsi également parfaits pour des applications présentant de fortes vibrations. Le verrouillage rapide SPEEDCONNEC disponible sur les raccordements M12 est unique en son genre et permet un raccordement fiable en un demi-rotation seulement.
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/M12
-
Connecteurs de bus D-SUB
2902317
Connecteur D-SUB, 9 pôles, tige, avec connecteur femelle PG-D-SUB, affectation : 3, 5, 6, 8 ; deux presse-étoupes M12 (détrompage B) à 90°. Système de bus : PROFIBUS DP jusque 12 MBit/s. Résistance de terminaison sur terminateur M12 séparé.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Mise en service simple par Plug & Play
Installation simple et sans erreur, notamment dans la construction de machines en série
Raccordement rapide grâce à au verrouillage rapide M12 SPEEDCONNEC
Faible poids
PROFIBUS
Terminaison à l'aide d'une résistance de terminaison M12
Variante avec entrée de programmation
Adaptateur entre des environnements IP20 et IP67
Blindage métallisé de M12 à D-SUB