E1 S4 A 300X500X160
-
Boîte de jonction
0899612
Boîte de jonction, avec équipement des plaques à bride en bas, matériau: Acier inoxydable 304 / 1.4301, résistance superficielle: brossée, argenté, 300 mm x 500 mm x 160 mm, type de verrouillage: Couvercle vissé, fournitures - ATD: Équerre de fixation avec vis de montage, Boulon de mise à la terre M12 positionné sur la face extérieure, Instructions d'installation, Plaques à bride, Équerre de fixation avec vis de montage
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Gamme de produits innovante avec boîtiers en acier inoxydable de qualité supérieure, servant de base pour des coffrets de commande personnalisés
Frais de montage et d'homologation réduits grâce à des coffrets de commande déjà équipés
Possibilité de plaques de fixation sur les quatre parois du boîtier, y compris protection d'étanchéité
Les filetages, perçages et découpes rectangulaires permettent d'adapter les boîtiers en tenant compte des règles normatives