TSD-M 6NM - Tournevis dynamométrique
1212226

Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 3 à 6 Nm


Informations détaillées concernant le produit




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Type de produit Outil dynamométrique

Plage couple <± 3 Nm ... 6 Nm 6 %
Sortie Six pans

Largeur 37,5 mm
Largeur de la lame 0 mm
Hauteur 100 mm
Longueur 152 mm
Epaisseur de lame 0 mm

Coloris noir

Référence 1212226
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Product key BH314A
Page catalogue Page 453 (C-3-2019)
GTIN 4046356455572
Poids par pièce (emballage compris) 271 g
Poids par pièce (hors emballage) 267,9 g
Numéro du tarif douanier 82054000
Pays d'origine CZ


ECLASS

ECLASS-9.0 21040417
ECLASS-10.0.1 21040417
ECLASS-11.0 21040417

ETIM

ETIM 8.0 EC011814

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111700

EAC

Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974


Produits compatibles



Avantages

Les visseuses dynamométriques TSD-M... se règlent facilement selon le couple nécessaire de 3,0 Nm ... 6,0 Nm
Visseuse dynamométrique avec douille six pans à raccordement rapide
Visseuse dynamométrique à réglage très précis selon EN ISO 6789