UT 4/ 1P - Blocs de jonction simple
3045583

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccord vissé/enfichable, Section de référence: 4 mm2, section : 0,14 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Des blocs de jonction enfichables des deux côtés sont disponibles.
Compatible avec les bloc de jonction UT standard
Zone d'enfichage homogène protégée de tout contact accidentel