Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Maroc. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UPBV 4/ 5 - Connecteurs
3045842

Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de pôles: 5, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,14 mm2- 6 mm2, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Pontable avec les ponts FBS ... standard
Connecteur avec sens latéral de raccordement du conducteur
Les conducteurs raccordés peuvent ainsi être passés directement dans la goulotte de façon peu encombrante.