Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Maroc. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

USST 10 - Blocs de jonction simple
3070354

Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 57 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé avec ressort de soutien, Section de référence: 10 mm2, 1er étage, section : 0,5 mm2 - 16 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Grande surface de repérage pour chaque borne
Pied universel pour montage sur profilés NS 32 et NS 35
Les bornes à vis à ressort, associées aux cosses à crochet, satisfont aux exigences techniques de la norme EATS 50-18.
Les barrettes perforées ISSBI... permettent des connexions transversales commutables avec IS... La vis assure pour cela une fonction d'élément de commutation conducteur.
Les bloc de jonction USST... ont été spécialement conçus pour le domaine de l'alimentation en énergie.