Les possibilités d'utilisation du système de disjoncteurs Caparoc ont été élargies. Grâce au nouveau module d'alimentation avec interface Modbus/TCP, le système peut être utilisé dans d'autres systèmes de communication.
Actualités Informez-vous sur nos produits et technologies, notre entreprise, notre développement commercial stratégique et notre engagement durable grâce à nos dernières actualités. Vous pouvez facilement télécharger des informations de presse et des photos dans la zone de téléchargement.
- Filtres:
-
Domaine
-
Sujet
-
Catégorie de produits
- Filtres appliqués (1):
Système de disjoncteurs Caparoc : nouveau module d'alimentation avec interface de communication Modbus/TCP
22.07.2025
Protection contre les surintensités pour des courants de charge jusqu'à 20 A
12.11.2024
Le système de disjoncteurs Caparoc de Phoenix Contact propose désormais des modules de protection contre les surintensités pour des courants de charge jusqu'à 20 A. Ainsi, les possibilités d'utilisation du système personnalisable s'élargissent.
Protection électronique d'appareil pour récepteurs 48 V
22.01.2024
Avec les nouveaux disjoncteurs monocanaux PTCB de Phoenix Contact, les charges avec une tension d'alimentation de 48 V DC sont désormais protégées électroniquement.
Disjoncteurs thermiques TCP DC : solution compacte Plug and Play
24.10.2023
Les disjoncteurs TCP DC de Phoenix Compact sont l'alternative réenclenchable pour vos fusibles automobiles. Avec deux caractéristiques, la gamme offre une protection anti-surcharge optimale pour différentes applications.