Protection électronique d'appareil pour récepteurs 48 V

22.01.2024
Trois disjoncteurs monocanaux PTCB pour les applications à 48 V pontés entre eux

Avec les nouveaux disjoncteurs monocanaux PTCB de Phoenix Contact, les charges avec une tension d'alimentation de 48 V DC sont désormais protégées électroniquement.

La protection d'appareil peut être combinée avec la gamme de blocs de jonction Clipline. Les disjoncteurs de puissance s'intègrent rapidement et facilement dans la répartition du potentiel à l'aide d'accessoires de blocs de jonction standards et peuvent être connectés entre eux. La largeur de 6,2 mm s'adapte à la gamme de blocs de jonction et permet un gain de place considérable sur le rail DIN. Le disjoncteur est disponible avec une valeur nominale fixe de 2 A ou avec une intensité nominale réglable sur une plage de 1 à 6 A. Il est ainsi possible d'adapter l'intensité nominale à l'application de façon flexible et de réduire les coûts de stockage. La LED située en façade, aux couleurs intuitives des feux tricolores, ainsi que le contact de signalisation libre de potentiel permettent aux utilisateurs de reconnaître facilement l'état de l'application, sur place et à distance. Cela facilite l'identification univoque des erreurs et favorise la localisation précise de ces dernières ainsi qu'une disponibilité rapide. La courbe de déclenchement typique à plusieurs niveaux avec détection dynamique des courts-circuits est optimisée pour le démarrage de différentes charges.

Outre les blocs de jonction Clipline, les disjoncteurs de puissance PTCB peuvent être combinés avec les blocs d'alimentation 48 V DC QUINT ou TRIO de Phoenix Contact pour former un concept global 48 V DC fiable.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications