Nouveaux coupleurs IO-Link pour la transmission sans contact de l'énergie et des données

21.05.2025
Coupleurs IO-Link pour la transmission IO-Link sans contact

Phoenix Contact complète sa gamme de produits pour la transmission d'énergie et de données sans contact avec de nouveaux coupleurs IO-Link. Ce produit innovant permet un échange de données sans contact entre les appareils IO-Link dans les systèmes d'automatisation existants et offre de nombreux avantages aux utilisateurs.

Les nouveaux coupleurs IO-Link se distinguent par leur grande flexibilité et leur simplicité d'utilisation. Les coupleurs communiquent sans contact l'énergie (≤ 18 W) et les données IO-Link (≤ 230,4 kbit/s) via un intervalle d'air pouvant atteindre 7 mm. La transmission de l'énergie est inductive. Grâce à la communication en champ proche via l'entrefer, aucune planification des fréquences ni aucun savoir-faire dans le domaine de la communication sans fil ne sont nécessaires.

Grâce à l'interface IO-Link standardisée, les coupleurs peuvent être utilisés avec tous les appareils IO-Link de classe A courants. Cela facilite non seulement la mise en service, mais aussi la maintenance et l'extension des installations. Un avantage supplémentaire des coupleurs IO-Link réside dans leur forme de construction robuste, qui contribue à un fonctionnement fiable même dans des conditions exigeantes.

Avec les coupleurs d'énergie et de données sans contact, les appareils sont alimentés en tension et en données IO-Link, sans usure et sans entretien, partout où les technologies de raccordement traditionnelles atteignent leurs limites en raison des restrictions d'espace et de mouvement, des vibrations, de la poussière et de la saleté, de la rotation et des contacts fréquents. Cela permet de remplacer les connecteurs ou les bagues collectrices sensibles à l'usure dans les applications industrielles et de réduire les coûts liés aux pannes. Dans l'usine du futur, il n'existe plus de connexions physiques dans les applications mobiles. Les arrêts de production dus à des contacts tordus ou usés appartiennent au passé.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications