Coupleur IO-Link Avec les coupleurs d'énergie et de données sans contact, vous alimentez les appareils en tension et en données IO-Link sans usure et sans entretien. Là où les technologies de raccordement classiques montrent leurs limites, à cause des restrictions de place et de mouvement, des vibrations, de la poussière et de la saleté, de la rotation et des connexions fréquentes, une transmission sans contact permet une communication.
Avantages
- Sans contact – pas d'usure, pas d'encrassement, pas de blocage lors du couplage
- Flexible – en plus de l'énergie, il est possible de transmettre des données IO-Link ou deux signaux numériques
- Robuste – boîtier en acier inoxydable IP68 avec raccordements M12 pour une utilisation dans des environnements exigeants
- Compact – forme de construction M30 pour un montage peu encombrant
- Compatible – utilisable par tous les fabricants avec tous les appareils IO-Link de classe A courants
Coupleur IO-Link – aussi simple qu'un connecteur
Transmission d'énergie et IO-Link sans contact
Les coupleurs permettent une transmission sans contact de l'énergie (≤18 W) et IO-Link (≤230,4 kBit/s) via un entrefer pouvant atteindre 7 mm. La transmission de l'énergie se fait par induction et également à travers des espaces non métalliques, comme le verre, le plastique ou le bois, ce qui permet de nombreuses applications.
Grâce à la communication en champ proche via l'entrefer, aucune planification des fréquences ni aucun savoir-faire dans le domaine de la communication sans fil ne sont nécessaires. Les coupleurs IO-Link sont utilisables avec tous les appareils IO-Link de classe A courants, quel que soit le fabricant. En outre, les appareils ne nécessitent aucune configuration et sont donc aussi faciles à utiliser qu'un connecteur.
Avantages : changement facile des connecteurs ou bagues collectrices sensibles à l'usure dans les applications industrielles et réduction des coûts des pannes.
Coupleur IO-Link en action
Grande liberté de montage grâce à des options d'approche flexibles
Contrairement aux solutions de connecteurs basiques, les coupleurs IO-Link peuvent être mis en place dans tous les sens, et même en les tournant les uns par rapport aux autres. De plus, ces coupleurs n'ont pas besoin d'être exactement l'un au-dessus de l'autre, mais peuvent être décalés ou en face l'un de l'autre sur un angle tangentiel.
Avantages : exigences de précision réduites au niveau du mouvement mécanique des deux éléments indépendants.
Coupleur IO-Link avec boîtier robuste
Mécanique robuste et montage précis
Grâce au boîtier IP68, vous pouvez utiliser les coupleurs IO-Link dans des environnements exigeants. Le boîtier très robuste avec un tube fileté continu, entièrement en métal, offre une position de montage variable à l'intérieur d'un support de montage. La forme de construction cylindrique M30 permet en outre un montage flexible et simple.
Votre avantage : montage précis dans des environnements restreints.
La connectivité pour une automatisation évolutive
Avec les coupleurs d'énergie et de données sans contact, vous alimentez les appareils en tension et en données. Les coupleurs IO-Link s'intègrent facilement entre un maître IO-Link et un IO-Link-Device et sont immédiatement prêts à l'emploi. Grâce à l'interface IO-Link standardisée, les coupleurs peuvent être utilisés avec tous les appareils IO-Link de classe A courants.
Transmission d'énergie et de données sans contact en zone de champ proche