Alimentation bidirectionnelle pour le montage en rack
Le module de puissance AC/DC Trio Power de Phoenix Contact avec une puissance de 20 kW pour le montage en rack 19" permet une conversion de puissance bidirectionnelle dans différents domaines d'application. Avec une technologie de raccordement frontale et une tension DC allant jusqu'à 1 000 V, il peut être utilisé de manière polyvalente, mais convient particulièrement bien aux systèmes de stockage sur batterie.
L'alimentation pour le montage en rack, d'une puissance de 20 kW, est utilisée dans différents domaines d'application, tels que les systèmes de stockage d'énergie, l'électromobilité et la technologie DC. La technologie de raccordement directement sur la face avant garantit un montage flexible et simple. L'installation et la maintenance du module peuvent ainsi être effectuées facilement, notamment dans des racks 19" sans accès à l'arrière, par exemple dans les stockages d'énergie. Lorsqu'il est utilisé dans des systèmes de stockage sur batterie, le module de puissance Trio Power sert non seulement à fournir l'énergie en provenance du système de stockage, mais aussi à stocker l'énergie en tampon dans le système de stockage. Grâce à la conversion de puissance bidirectionnelle du module de puissance, il est possible à la fois de prélever de l'énergie sur le réseau et de l'y injecter. Par ailleurs, le module de puissance peut fonctionner indépendamment du réseau et alimenter des récepteurs, par exemple, dans des lieux non raccordés au réseau.