Une puissance élevée dans un boîtier compact pour le montage mural
L'alimentation Trio Power de Phoenix Contact pour le montage mural offre des puissances élevées jusqu'à 2,5 kW dans un boîtier compact. Grâce à leur montage mural flexible et à leurs nombreuses fonctions, ces appareils robustes peuvent être utilisés de manière polyvalente dans des domaines tels que la construction des machines, la robotique ou les systèmes de stockage sur batterie.
Les alimentations jusqu'à 2,5 kW se caractérisent par un montage flexible sur la paroi d'armoire électrique. Différentes variantes de montage permettent une utilisation individuelle des appareils. Une fixation latérale ainsi qu'un montage sur la paroi arrière du boîtier sont possibles. Grâce aux fonctions de protection intégrées contre les tensions et les courants inattendus et nocifs, les appareils sont particulièrement robustes et fiables. La possibilité de montage en parallèle direct avec une diode à joint torique intégrée permet de créer un système redondant qui contribue à la sécurité d'alimentation de l'application. De plus, cela permet d'augmenter la puissance jusqu'à 10 kW. Par ailleurs, tant la réserve de puissance statique de 120 % que la réserve de puissance dynamique de 140 % pendant 5 secondes permettent d'augmenter facilement la puissance. Une augmentation de la tension de sortie est également possible grâce à la possibilité de montage en série. Une surveillance complète permet d'intervenir avant qu'un système ne tombe en panne : la signalisation LED, l'interface de bus CAN et le rappel EOL (End of life) indiquent l'état de l'alimentation.