Le configurateur Heavyconnec est un outil en ligne permettant de configurer facilement, rapidement et en toute sécurité des connecteurs industriels. La multitude de combinaisons possibles rend souvent difficile le choix de la solution appropriée, même pour les experts. Le configurateur aide les utilisateurs à sélectionner, valider et visualiser les connecteurs, ce qui permet de gagner un temps précieux dans le cadre de projets.
Actualités Informez-vous sur nos produits et technologies, notre entreprise, notre développement commercial stratégique et notre engagement durable grâce à nos dernières actualités. Vous pouvez facilement télécharger des informations de presse et des photos dans la zone de téléchargement.
- Filtres:
-
Domaine
-
Sujet
-
Catégorie de produits
- Filtres appliqués (1):
Nouveau configurateur en ligne pour connecteurs industriels
Prises AC modulaires avec profondeur réduite – pour un montage flexible et peu encombrant
Les prises de type 2 CHARX connect modular de Phoenix Contact sont désormais disponibles avec une profondeur de montage réduite : avec la troisième génération, l'entreprise présente une solution optimisée pour une intégration flexible et peu encombrante dans les solutions d'infrastructure de charge.
Connecteurs industriels Heavyconnec pour centres de données
Les nouveaux connecteurs Heavyconnec pour centres de données de Phoenix Contact optimisent la transmission de l'énergie de la PDU au rack IT et offrent une transmission de l'énergie robuste pouvant atteindre 70 A. Les contacts à sertir présentent de faibles résistances de contact, ce qui permet de réduire jusqu'à 60 % la consommation d'énergie. De plus, le faible dégagement de chaleur réduit les besoins en refroidissement.
Connecteur d'appareils M12 coudé pour THR
Phoenix Contact propose des connecteurs M12 coudés pour le traitement par refusion (THR), spécialement conçus pour la fabrication automatisée.
Nouveaux connecteurs de bornes de batteries pour systèmes de stockage domestique
Phoenix Contact lance sur le marché de nouveaux connecteurs pour les applications de stockage domestique. Un codage mécanique et un repérage de couleur rendent les nouveaux connecteurs adaptés à une utilisation sur des onduleurs de batteries.
Distributeur d'énergie enfichable de série PRC 20
Le nouveau distributeur d'énergie enfichable jusqu'à 20 A de Phoenix Contact est la solution optimale pour une installation rapide et simple par Plug and Play.
Connexions sécurisées pour les systèmes de stockage d'énergie
Les nouveaux connecteurs protégés contre l'inversion de polarité de la série BPC de Phoenix Contact sont parfaits pour l'utilisation dans les systèmes de stockage d’énergie. Grâce à la capacité de rotation sur 360° et aux différents types de raccordement, ils offrent une grande flexibilité à l'utilisateur.
Système de connecteurs unifié pour Profinet over SPE
Avec leurs technologies, Profibus & Profinet International sont synonymes de nombreuses innovations et d'interopérabilité entre les fabricants. Cela commence déjà par la connectivité avec des connecteurs et des câbles.
GameChangers : la révolution dans le raccordement des appareils
Phoenix Contact présente les GameChangers pour le raccordement des appareils : avec des idées, des techniques et des matériaux avancés, ils offrent des solutions pour plus de vitesse, de compacité, de légèreté, de robustesse, de flexibilité et de performance dans la construction d'appareils.
Connecteurs industriels avec filetage à visser
Pour un montage simple et rapide des connecteurs Heavyconnec D7, Phoenix Contact propose des embases encastrées avec filetage à visser. Ils se fixent sans effort dans des découpes murales rondes à l'aide d'un contre-écrou M25 ou M32 ou se vissent directement dans des moteurs et des appareils dotés de filetages correspondants.
Inserts de contact modulaires avec fonction pour connecteurs industriels
Avec les nouveaux modules d'insertion de contacts Heavyconnec HC-M-MWF pour connecteurs industriels, Phoenix Contact offre un haut niveau de fonctionnalité pour le câblage terrain. Les inserts de contact modulaires possèdent une ligne de shunt et une zone de séparation. Cela permet par exemple de réaliser les ponts de potentiel ou de sécuriser des puissances directement au niveau de l'application.
Phoenix Contact au salon electronica 2024 : la technologie de raccordement innovante et les énergies renouvelables comme point de mire
Phoenix Contact présentera cette année ses produits phares autour de la transmission de signaux, de données et de puissance sous la devise « Change Forward - l'avenir à portée de main » au salon electronica 2024 à Munich (du 12 au 15 novembre). Les technologies de raccordement pionnières ainsi que les solutions pour l'infrastructure de charge, les énergies renouvelables et les solutions de courant continu pour l'industrie de la All Electric Society seront au centre de sa présence au salon.
Connecteurs industriels pour les tâches de mesure et de contrôle dans le domaine de la technique de protection
Les nouveaux inserts de contact HEAVYCONNEC TSC de Phoenix Contact sont utilisés dans des installations de commutation de moyenne tension. Ils sont spécialement conçus pour les tâches de mesure et de contrôle, et apportent une solution robuste aux connecteurs temporaires ou continus.
Connecteurs M12 à confectionner avec verrouillage rapide Push-Pull et raccordement Push-Lock
Parmi les avantages éprouvés des connecteurs M12 figurent leur robustesse adaptée à l'industrie et leurs dimensions compactes. Phoenix Contact étend ces points forts par une manipulation simple et sans outils. Grâce au verrouillage rapide Push-Pull et au raccordement du conducteur Push-Lock, la confection et l'installation s'effectuent sans effort et en toute fiabilité.
Inserts de contact Push-in pour connecteurs industriels destinés à la transmission de puissance
Les inserts de contact Push-in pour connecteurs industriels modulaires Heavyconnec de Phoenix Contact permettent un raccordement du conducteur simple et sans outils. Les nouveaux inserts de contact pour les applications à courant fort transmettent de manière fiable des courants jusqu'à 100 A.
Réduction des émissions de CO2 grâce à l'utilisation de plastiques biosourcés dans la technologie de raccordement d'appareils
Pour ses produits, Phoenix Contact mise sur un changement successif vers plus de durabilité. Il existe d'ores et déjà, dans les catégories de produits Blocs de jonction pour C.I., Connecteurs et Boîtiers électroniques, des solutions qui présentent des bilans CO₂ nettement améliorés grâce à l'optimisation des processus et à des matériaux durables.
La Single Pair Ethernet System Alliance de nouveau avec son propre stand au salon Hannover Messe
Avec le salon Hannover Messe, c'est de nouveau l'événement international le plus important pour toutes les technologies liées à la transformation industrielle qui se tiendra en avril.
Répartir l'énergie facilement et sans outils avec des coffrets d'installation
Le système d'installation IPD de Phoenix Contact est une solution fiable et pratique pour les distributions d'énergie, même dans les situations de montage difficiles. Grâce à la technologie Push-in et au verrouillage rapide à baïonnette, le système permet une installation sûre et sans outils des connecteurs, traversées de paroi et répartiteurs.
Connecteurs pour le raccordement des moteurs de stores, volets roulants et auvents
Les connecteurs d'installation à confectionner QPD STAK 3 et QPD STAS 3 de Phoenix Contact facilitent l'installation électrique. Ils ont été spécialement conçus pour le raccordement des moteurs de stores, volets roulants et auvents.
Presse-étoupes multiples pour une flexibilité maximale
Les connecteurs industriels Heavyconnec Evo de Phoenix Contact représentent une solution innovante pour de nombreuses applications en raison de leur presse-étoupe unique muni d'une fermeture à baïonnette et qui se monte de manière flexible. Le sens de sortie du câble peut être défini directement sur le lieu de montage et peut être modifié à tout moment. Les presse-étoupes multiples pour Heavyconnec Evo constituent une nouveauté.
Câbles d'installation IPD pré-équipés
Le système d'installation IPD de Phoenix Contact est entièrement enfichable et permet de raccorder des câbles de 3 et 5 pôles. La technologie de raccordement sans outils Push-Lock permet de gagner du temps lors de l'installation de conducteurs souples et rigides de 0,5 à 2,5 mm².