Prises AC modulaires avec profondeur réduite – pour un montage flexible et peu encombrant
Les prises de type 2 CHARX connect modular de Phoenix Contact sont désormais disponibles avec une profondeur de montage réduite : avec la troisième génération, l'entreprise présente une solution optimisée pour une intégration flexible et peu encombrante dans les solutions d'infrastructure de charge.
Grâce à la réduction de la profondeur de montage de près de 20 mm, les nouvelles prises offrent un gain de place pouvant atteindre 38 % par rapport à la génération précédente. Elles conviennent parfaitement pour les bornes de recharge murales compactes et les stations de recharge avec un espace d'installation réduit. Une autre nouveauté est que la prise peut désormais être montée directement sur le circuit imprimé, en alternative à l'installation classique via des câbles de raccordement enfichables. La nouvelle génération offre également le choix entre trois positions d'actionneur à 4 heures, 8 heures et 12 heures. Cela permet une adaptation individuelle à différentes situations d'installation. La prise convient aussi bien pour un montage en façade que pour un montage mural.
Comme son prédécesseur, la troisième génération est basée sur un système modulaire doublement primé. Les différents composants et fonctionnalités peuvent être combinés individuellement : capot de protection IP55 en version ronde ou carrée, avec en option un indicateur d'état LED RVB intégré et un obturateur. Les câbles de raccordement enfichables sont également disponibles en différentes longueurs et classes de puissance, en option avec capteurs de température. De plus, la nouvelle génération est entièrement compatible avec tous les composants de la famille CHARX connect modular et offre ainsi une liberté de conception maximale aux fabricants d'infrastructures de charge AC.
Les prises de charge AC répondent en outre à des exigences particulièrement élevées en matière de sécurité, de robustesse et de conception, garantissant ainsi un fonctionnement fiable, même dans des conditions ambiantes exigeantes. Le capteur de température PTC intégré en option protège contre la surchauffe, tandis que l'obturateur mécanique assure une protection contre les contacts conformément à l'indice de protection IPXXD. De plus, les contacts entièrement moulés et spécialement revêtus offrent une excellente protection contre la corrosion, une longue durée de vie et une transmission efficace de la puissance. Son utilisation intuitive d'une seule main et sa forme de construction compacte et robuste en plastique renforcé de fibre de verre font de CHARX connect modular la solution idéale pour une infrastructure de charge sophistiquée, même dans les espaces particulièrement restreints.