Inserts de contact modulaires avec fonction pour connecteurs industriels

22.10.2024
Modules d'insertion de contacts avec fonction pour connecteurs industriels

Avec les nouveaux modules d'insertion de contacts Heavyconnec HC-M-MWF pour connecteurs industriels, Phoenix Contact offre un haut niveau de fonctionnalité pour le câblage terrain. Les inserts de contact modulaires possèdent une ligne de shunt et une zone de séparation. Cela permet par exemple de réaliser les ponts de potentiel ou de sécuriser des puissances directement au niveau de l'application.

Les structures décentralisées permettent de gagner de la place dans l'armoire électrique et de réduire le câblage. Les modules d'insertion de contacts innovants permettent de déplacer les fonctionnalités de l'armoire électrique sur le terrain. La zone de séparation multifonctionnelle et la double ligne de shunt constituent des caractéristiques centrales des inserts de contact à 5 pôles. La répartition rapide et individuelle du potentiel est assurée par des ponts enfichables. La zone de séparation permet d'utiliser de manière flexible des fiches porte-fusible, composants et sectionnement. Il est ainsi par exemple possible de réaliser une transmission simple de l'énergie et une protection des chaînes. La technologie Push-in permet de réaliser un raccordement du conducteur en toute sécurité et sans outils de 0,14 à 2,5 mm². Les modules sont adaptés aux cadres supports de modules Heavyconnec et offrent une résistance aux chocs et aux vibrations conforme à la norme DIN EN 61373. La combinaison de différents supports de transmission dans un même connecteur industriel permet de créer une interface individuelle ainsi que de transmettre des signaux, des données et de la puissance tout en économisant de la place.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications