Connecteurs industriels avec filetage à visser
Pour un montage simple et rapide des connecteurs Heavyconnec D7, Phoenix Contact propose des embases encastrées avec filetage à visser. Ils se fixent sans effort dans des découpes murales rondes à l'aide d'un contre-écrou M25 ou M32 ou se vissent directement dans des moteurs et des appareils dotés de filetages correspondants.
Les connecteurs industriels de taille D7 permettent un câblage flexible, peu encombrant et robuste des machines et des installations. Les nouvelles embases encastrées avec filetage à visser permettent de gagner un temps significatif lors du montage et offrent ainsi une alternative enfichable au presse-étoupe existant. Les embases encastrées et les capots sont disponibles en aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion ou en plastique de haute qualité, en version coudée ou droite. Ils se distinguent par leur forme de construction particulièrement compacte et robuste. Avec un indice de protection IP66 et IP67, ils offrent une protection optimale contre la poussière et l'eau et sont conçus pour une plage de température allant de -40 à +125 °C. Cela permet une utilisation sûre, même dans les utilisations à l'extérieur. Les surfaces et les joints conducteurs garantissent une protection CEM fiable et un fonctionnement sûr. De plus, les connecteurs Heavyconnec D7 sont résistants aux chocs et aux vibrations conformément à la norme DIN EN 61373. Grâce à ces caractéristiques, ils offrent une solution idéale pour une transmission fiable et peu encombrante des signaux, de la puissance et des données. Les embases encastrées pour découpes murales rondes garantissent également une installation rapide dans diverses applications.