Connecteurs avec technologie Push-in
Les nouveaux connecteurs Connexis DD31PS avec technologie de raccordement Push-in de Phoenix Contact facilitent et accélèrent le câblage sur le terrain et en usine.
La tendance aux solutions précâblées dans la production industrielle offre aux entreprises la possibilité de concevoir des processus de production plus rapides et plus efficaces. Néanmoins, pour différentes applications sur le terrain, il existe également des connexions qui doivent être câblées par un spécialiste sur place.
La technologie de raccordement Push-in des nouveaux connecteurs carte-à-fil permet ici un raccordement flexible de composants non précâblés. Grâce à la technique d'insertion directe sans outil, Push-in facilite le câblage de conducteurs rigides et souples avec embout. Afin d'éviter les erreurs d'enfichage, Phoenix Contact vous propose de plus des connecteurs codés et des embases.
La série DD31PS convient à de nombreuses applications grâce à ses différentes formes de construction et variantes, comme les connexions volantes et les traversées de paroi. Par exemple, dans la robotique, la technique des ascenseurs ou la gestion des batteries. Les connecteurs carte-à-fil avec raccordement Push-in sont disponibles en version double rangée avec un nombre de pôles de 4 à 20 au pas de 3,81 mm. Ils complètent la gamme existante de connecteurs carte-à-fil avec technologie de raccordement à sertir.