Une séparation sécurisée des signaux dans un bloc de jonction avec deux types de raccordement

Bloc de jonction sectionnables, hybride multiconducteur PTU 4-TWIN-TG

Pour les faces intérieure et extérieure de votre armoire électrique, il est possible d'utiliser des technologies de raccordement différentes avec les blocs de jonction hybrides de Phoenix Contact. La combinaison adaptée d'un raccordement Push-in simple à l'intérieur de l'armoire et d'un raccordement vissé classique du côté du client final vous offre des solutions pratiques.

Les blocs de jonction sectionnables hybrides et multiconducteurs PTU 4, dans lesquels vous pouvez raccorder des sections de conducteurs de 0,2 à 6 mm², sont une nouveauté de Phoenix Contact. Il est possible de séparer rapidement et en toute sécurité les signaux et de les contrôler facilement de manière pratique, car ces blocs de jonction ont une zone de séparation individuelle et des alvéoles pour fiches tests de 4 mm.
L'implémentation des fusibles et des composants représente un autre avantage.
Le design compact et le raccordement en façade vous permettent un câblage dans les espaces les plus exigus.

En plus des blocs de jonction sectionnables hybrides, vous pouvez disposer de blocs de jonction de traversée, pour conducteurs de protection, pour convertisseurs et multiconducteurs de même forme.
Ainsi, vous êtes simultanément conforme aux exigences de câblage interne et externe, et vous profitez des avantages de la technologie correspondante. L'utilisation des accessoires standardisés de la gamme CLIPLINE complete permet de réduire les frais de logistique, ce qui représente un avantage supplémentaire.