Protection optimale pour la borne de recharge murale et la voiture électrique
Un parafoudre basse tension adapté peut protéger la station de charge et le véhicule électrique connecté dans le parc pour véhicule contre des dommages coûteux. La gamme de produits CHARX protect de Phoenix Contact vient d'être complétée par un nouveau boîtier de parafoudre basse tension IP65 spécialement conçu pour cette application.
Les installateurs et utilisateurs finaux ignorent souvent le danger des surtensions qui peuvent être provoquées par des manœuvres de commutation dans le réseau d'alimentation ou par la foudre. Même si un parafoudre basse tension est déjà installé dans le boîtier de distribution principal, l'effet de protection peut être insuffisant si les câbles sont longs jusqu'à la borne de recharge murale, par exemple si celle-ci se trouve dans le parc pour véhicule le plus éloigné. Dans ce contexte, des dommages coûteux à la station de charge et au véhicule peuvent être évités grâce à un parafoudre approprié si celui-ci est installé à une distance suffisante de la borne de recharge murale.
Le nouveau boîtier de parafoudre basse tension est conçu pour protéger les bornes de recharge murales avec des puissances de charge de 11 à 22 kW. Tous les raccordements du parafoudre intégré de type 2 sont équipés de la technologie de raccordement Push-in qui permet un câblage rapide et sans outil et rend superflue la garantie du couple de raccordement. Le boîtier en polycarbonate renforcé de fibres de verre atteint le degré de résistance aux chocs IK08, ce qui le rend très robuste, résistant aux chocs et aux intempéries. Grâce à son indice de protection IP65, le boîtier peut être utilisé à l'extérieur, à l'abri des intempéries.
Le câble d'alimentation AC peut être introduit dans le boîtier par le haut ou par le bas, de sorte que l'installation puisse s'adapter au câblage existant. Les presse-étoupes utilisés s'adaptent de manière flexible aux sections des câbles usuels de 2,5 à 6 mm², parfois même jusqu'à 10 mm², sans restreindre l'indice de protection IP. L'élément de compensation de pression intégré empêche la formation d'eau de condensation dans le boîtier.