Logiciel de visualisation - VISU+ 2 RT-D 1024 OPC AD WEB5
1108909

Licence d'exécution pour Visu+, avec les fonctions de serveur OPC 3 (DA & UA), de répartition des alarmes, et 5 clients Web, avec une restriction des données d'E/S et des variables de script, à 1 024 octets. En plus, 2 liaisons pilotes directes sont possibles.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Visualisation

Domaine d'application du logiciel Visualisation
Information de licence
Type de licence Licence d'exécution
Fonctionnalité
Fonctionnalité de base Protection du savoir-faire et sécurité grâce au codage des projets
Couplage de la base de données en temps réel aux serveurs MS ACCESS, MS EXCEL et SQL via ODBC
Compatible FDA CFR 21 partie 11
Fonctionnalité étendue Gestion étendue des alarmes avec fonctions SMS, fax, e-mail et messages vocaux
Visu+ comme serveur OPC (DA & UA)
Compatibilité client web
Fonction intégrée Étude de projet en ligne
Protection par mot de passe
Sélection de la langue
Gestion des alarmes
Client web
Serveur OPC
Nombre de points E/S 1024
Nombre de clients 5
Configuration requise
Processeur Pentium/Celeron, 1,6 GHz
Disque dur min. 1 Goctet(s) (recommandé : 2 Go)
Mémoire travail min. 1 Goctet(s) (2 Go sous Windows Vista et Windows 7)
Résolution d'écran Recomm. 1024 pixel(s) x 768 pixel(s) (XGA)
Navigateurs supportés Internet Explorer version 5.5 ou sup.
Langues prises en charge allemand, anglais, français, italien
Lecteur optique DVD-ROM
Spécification système environnement de développement
Dispositifs de commande Clavier, souris
Système d'exploitation Windows® 10
Windows® 8.1
Windows® 8
Windows® 7
Windows® Embedded Standard 7
Windows® Server 2019
Windows® Server 2016
Windows® Server 2012 R2
Windows® Server 2012
Windows® Server 2008 R2
Windows® Server 2008
Windows® Server 2003
Spécification système environnement de la durée de fonctionnement
Système d'exploitation Windows® 10
Windows® 8.1
Windows® 8
Windows® 7
Windows® Embedded Standard 7
Windows® XP Embedded
Windows® Server 2019
Windows® Server 2016
Windows® Server 2012 R2
Windows® Server 2012
Windows® Server 2008 R2
Windows® Server 2008
Windows® Server 2003
Windows® CE 5.0
Windows® CE 6.0
Windows® Mobile

Référence 1108909
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente DRDAAB
Product key DRDAAB
GTIN 4063151017576
Poids par pièce (emballage compris) 41,5 g
Poids par pièce (hors emballage) 39,1 g
Numéro du tarif douanier 85234910
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242502
ECLASS-10.0.1 27242502
ECLASS-11.0 27242502

ETIM

ETIM 8.0 EC001416

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43231500


Produits compatibles



Avantages

Accès protégé avec gestion des utilisateurs
Images de process totalement échelonnables pour l'utilisation d'un design sur différents appareils et tailles d'écran
Logiciel et projets multilingues par le biais d'une prise en charge Unicode et d'une commutation en ligne
Fonctionnalité SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) complète avec visualisation, représentation des tendances et gestion des alarmes
Couplage de commande avec OPC et 2 pilotes directs
Couplage direct du pilote aux commandes, par ex. Siemens S7 ou via Modbus/TCP et Modbus/RTU
Enregistrement de données, représentation par tendance et gestion des recettes
Possibilité de scripts en VBA et IL