G-ESISEC-M63-L68L-NEPDS-S
-
Presse-étoupe
1415170
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, application: Ex, diamètre extérieur du câble 34 mm ... 48 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M63 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Disque anti-poussière pour la protection anti-poussière durant le stockage et le transport.
Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries
Exempt d'halogène